Enklare reparationer och skydd av komponenter för korrekt och professionellt resultat

Verktyg för hjulsystem

Försiktighet måste vidtas när en HBU 2.1 (kompakt lager) demonteras, och är ännu viktigare när hjullagret monteras på fordonet. SKF har utvecklat specialverktyg för att säkerställa att trycket som används för att föra in lagret i spindeln läggs på rätt ställe (ytterringen) för att förhindra att ömtåliga komponenter skadas.
SKF Wheel tool

Egenskaper och fördelar

Monteringsverktyg för HBU 2.1 (VKN 600)

  • Hjullagerverktyg för enkel och snabb montering av HBU 2.1-lager (kompakt) av alla storlekar.
  • Inget behov av att avlägsna ABS-sensorn eller styrspindeln från bilen.
  • Trycket läggs på rätt ställe (ytterringen), och skador på ömtåliga komponenter undviks.

Demonteringsverktyg för HBU 2.1 (VKN 601)

  • Hjullagerverktyg för enkel och snabb demontering av HBU 2.1-lager av alla storlekar.
  • Kommande tillsatser kommer att göra verktyget lämpligt även för ett antal HBU 2- och HBU 3-lager med tre och fyra bultar.

Hydraulcylinder (VKN 602-1)

  • Tillbehör till lagerverktygssatser ovan.
  • Lätt (3 kg) hydraulisk cylinder för enklare montering och demontering (tryck- och dragkapacitet på 18 ton).