Personbilar

SKF lambdasonder

Stärka motorer för maximala prestanda.
Oxygen sensor

Egenskaper och fördelar

  • Precisionstillverkade: Våra lambdasonder är precisionstillverkade för att ge exakta avläsningar och på så sätt optimera fordonets bränsleeffektivitet.
  • Tillförlitliga prestanda: Förlita dig på de enhetliga och tillförlitliga resultat som våra lambdasonder levererar, för att säkerställa att ditt fordon fungerar utan problem.
  • Uppfyller utsläppskrav: Ta ditt miljömässiga ansvar med lambdasonder som uppfyller stränga utsläppskrav.
  • Support från experter: Få hjälp av SKFs supportteam.

Varför?


De fastställer, i realtid, rätt luft-/bränsleblandning för en förbränningsmotor, så att rätt förhållande mellan luft och bränsle upprätthålls för optimala utsläppsnivåer. Avgassystemet är beroende av lambdasonden eftersom felaktig förbränning kan skada dess komponenter.

Tecken på att lambdasonden är defekt

  • Motorns varningslampa lyser på instrumentpanelen
  • Bilen rycker till vid start
  • Ovanligt hög bränsleförbrukning
  • Låg motoreffekt vid acceleration
  • Ökade utsläpp av giftiga gaser

Orsaker till att ett fel uppstår

  • Intern och extern kortslutning
  • Jordning/spänning saknas
  • Överhettning
  • Beläggningar/föroreningar
  • Mekanisk skada
  • Blyhaltig bensin/tillsatser har använts

Varför är det viktigt att byte sker?

En defekt lambdasond kan inte repareras. Den måste bytas ut, annars kan det leda till:

  • Försämrad bränsleekonomi
  • Högre utsläpp och skador på andra komponenter (t.ex. katalysatorn överhettas).
  • Det rekommenderas att lambdasonderna byts ut i par; båda uppströms eller båda nedströms, för främre och bakre lambdasonder

För att säkerställa tillförlitlig anslutning tillhandahåller SKF fordonsspecifika monteringsfärdiga sonder för att underlätta installation.