Drivlineprodukter för SKF Fordonseftermarknad för smidig drift  

Drivaxel-, drivknuts- och damasksatser med världsledande tekniska egenskaper

SKFs komponenter för transmission, drivaxlar och drivknutar har världsledande tekniska egenskaper för att minska den totala friktionen och för effektiv motordrift. Vårt produktsortiment omfattar över 2 400 satser och täcker 73 % av den europeiska bilparken, däribland tusentals produkter för Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen och många fler. SKFs förmonterade och smorda drivknuts- och damasksatser möjliggör komplett drivknutsrotation utan att skador uppstår på damasken. Satserna för eftermarknaden innehåller alla komponenter som behövs för en komplett reparation. Extra säkerhetskomponenter (låsringar, brickor etc.) ingår i alla satser för korrekt reparation.
SKF Driveline group

Drivaxelsatser

Effektiv och hållbar transmission

Drivaxlar används i bilar försedda med ett oberoende upphängningssystem. Den här komponenten överför motorns vridmoment eller motoreffekt från växellådan till hjulet med konstant hastighet utan friktionsvariationer eller spel. De måste vara tillräckligt robusta för att klara av påkänningar utan att alstra extra tröghetskrafter på grund av axelns vikt. Trots att de har konstruerats för att hålla lika länge som fordonet kan tuffa väg- och väderförhållanden ofta orsaka förtida fel, i synnerhet med tanke på deras mycket exponerade placering. På cirka två procent av alla fordon behöver minst en av drivaxlarna bytas ut varje år. Det motsvarar fyra miljoner bilar per år enbart i Europa.

Egenskaper och prestanda

  • Skyddskåpa för växellådssida: effektiv tätning och effektivt skydd av invändiga komponenter.
  • Förmonterad och smord drivknut och damask:: möjliggör komplett drivknutsrotation utan att skador uppstår på damasken.
  • Metallklammor av hög kvalitet: för enastående tätningsförmåga.
  • Robusta och stabila stålaxlar: ger långvarigt, effektivt vridmoment från motorn.
  • Låsring i metall, fjäderklämmor, räfflade fjädrar: säkerhetskomponenter för säker och komplett reparation.
  • Precisionstillverkade drivaxelsplines: säkerställer stabil anslutning till drivknutarna och underlättar montering.
  • Bricka med låg friktion: skyddar metallflänsen och drivknuten på växellådssidan för längre brukbarhetstid.

SKFs erbjudande

  • SKFs drivaxlar är nya, inte renoverade och uppfyller OE-standarder.
  • Inget pantsystem krävs, vilket förenklar processer och sänker kostnaderna för mekaniker och återförsäljare.
  • Varje sats innehåller en förmonterad drivaxel, inre och yttre drivknutar, damasker, klämmor, muttrar och fett.
  • Noggrann montering, kvalitetskontroll och test av drivaxlar utförs för att kontrollera material och prestanda.

Drivknutssatser

Jämn och tyst drift med hållbar konstruktion

Drivknuten överför vridmoment från transmissionen till hjulen med konstant hastighet samtidigt som den tar upp hjulupphängningens rörelser. På grund av deras utsatta position på fordonet krävs regelbundna kontroller för säker fordonsdrift.

Egenskaper och prestanda

  • Fosfaterande ytbehandling: ger utmärkt korrosionsskydd.
  • Fälgarnas gängfäste och splines: konstrueras med särskilda tillverkningsprocesser för att säkerställa hållbarhet och lång brukbarhetstid.
  • Avancerad gränssnittshantering: säkerställer att hjullager och drivknutar kalibreras noggrant för maximala prestanda.
  • Drivknutsklockan är tillverkad i ett stycke: inga svetsfogar för en hållbar, robust och pålitlig produkt.
  • Ett förmonterat dammskydd i metall eller plast: ger extra skydd mot föroreningar.
  • Litiumbaserat molybdendisulfidfett (MoS2) av hög kvalitet: smörjer, skyddar och klarar höga temperaturer.
  • Precisionssmidd hållare på hjulsidan: säkerställer att drivaxeln passar perfekt och samtidigt kan monteras enkelt.
  • Förmonterad ABS-ring: inbyggd på drivknutsklockans utsida.
  • Tripod för växellådssidan: möjliggör reparation av drivknuten om klockhuset inte är skadat.
  • Rigorös testning: SKFs drivknutssatser med hållbar konstruktion. De omfattar material, hållbarhet och livscykel för lång livslängd och optimala prestanda.

Damasksatser

Enastående skydd mot dagligt slitage

Damasker håller fettet på plats och förhindrar att smuts och vatten tränger in i drivknutarna, vilket med tiden kan leda till skada och erosion.

Egenskaper och prestanda

  • Senaste modellerna är tillverkade av robust termoplastiska material: ger långvarigt skydd.
  • Material och dimensioner enligt OE-kvalitet: säkerställer optimala prestanda för aktuellt fordon.
  • Satserna innehåller extra säkerhetskomponenter i metall (muttrar/skruvar, låsringar, fjäderringar, räfflade fjädrar etc.): förhindrar att gamla delar behöver återanvändas, vilket kan äventyra säkerheten.
  • Litiumbaserade molybdendisulfidfettpåsar (MoS2) med hög kvalitet: ger utmärkta smörjegenskaper, korrosionsskydd och beständighet för att klara hög belastning och extrema temperaturer.
  • SKFs särskilda ”vikbara” konstruktion med förlängda kammar: möjliggör snäv kurvtagning utan att damasken plattas till eller skadas.
  • Större diameter på den yttre tätningsläppen: gör det möjligt att skära av damasken och håller klämmorna på plats längre.
  • Elastiskt gummimaterial med hög kvalitet: lätt att byta ut utan att demontera drivknuten från axeln eller axeln från fordonet.
  • Flerpack: med 12 delar för personbilar, vilket underlättar förvaring och sänker kostnaderna.

SKFs erbjudande

  • Tillverkade av högkvalitativt gummi eller termoplast för ökad hållfasthet och längre brukbarhetstid.
  • Universella och semiuniversella damasker som passar 90 % av alla personbilar i den europeiska bilparken.
  • Konstruerad och tillverkad enligt OE-standarder för snabba, säkra och flexibla fordonsreparationer varje gång, utmärkt tätningsförmåga och drivknutsskydd.
  • Satserna levereras kompletta med rätt klämmor, fett och extra säkerhetskomponenter.
  • SKFs åtdragningsverktyg säkerställer korrekt montering och ger ett komplett skydd.
  • Finns både i en- och flerpack.

Universella och semiuniversella damasker

Egenskaper och prestanda

  • SKFs särskilda ”vikbara” konstruktion med förlängda kammar: möjliggör snäv kurvtagning utan att damasken plattas till eller skadas.
  • Större diameter på den yttre tätningsläppen: gör det möjligt att skära av damasken och håller klämmorna på plats längre.
  • Elastiskt gummimaterial med hög kvalitet: lätt att byta ut utan att demontera drivknuten från axeln eller axeln från fordonet.
  • Flerpack: med 12 delar för personbilar, vilket underlättar förvaring och sänker kostnaderna.
  • Litiumbaserade molybdendisulfidfettpåsar (MoS2) med hög kvalitet: ger utmärkta smörjegenskaper, korrosionsskydd och beständighet för att klara hög belastning och extrema temperaturer.

SKFs erbjudande

  • Universella och semiuniversella damasker som passar 90 % av alla personbilar i den europeiska bilparken.
  • SKFs åtdragningsverktyg säkerställer korrekt montering och ger ett komplett skydd.
  • SKFs expanderverktyg för damask passar universella damasker.
  • Finns både i en- och flerpack.