SKF inleder samarbete med BFS Trucksport GmbH & Co. KG (BFS) för att stödja deras Truck Trial-aktiviteter

Nyheter2024-07-10

SKF är glada över att tillkännage ett officiellt sponsringssamarbete med BFS Trucksport GmbH & Co. KG (BFS), en ledande aktör inom Truck Trial-sporten. Detta partnerskap markerar ett viktigt steg framåt för båda företagen, och sammanför SKFs innovativa teknik och BFS expertis i Truck Trial-sportens konkurrensutsatta värld.

Truck Trial är en mycket krävande sport, vilket innebär att fordonen måste ha högsta möjliga prestanda och tillförlitlighet. Genom att sponsra BFS vill SKF förbättra deras Truck Trial-lastbilars prestanda genom att tillhandahålla de senaste och bästa lösningarna. 

Partnerskapet fokuserar på tekniskt samarbete. SKF kommer att förse BFS med avancerade produkter och lösningar, vilket gör att BFS kan tänja på gränserna för vad som är möjligt inom Truck Trial-sporten. Teknikstödet är avgörande för BFS eftersom de tävlar på högsta nivå och strävar efter excellens.

Partnerskapet har dessutom en bredare vision. SKF och holdingbolaget för BFS Trucksport GmbH & Co:s KG – BFS Business Fleet Services GmbH – planerar att tillsammans utveckla ett utbildningskoncept för nyttofordon som riktas sig till verkstäder. Initiativet syftar till att förbättra kompetensen och kunskapen hos verkstadspersonal, och säkerställa att de är rustade för att hantera den senaste tekniken och underhållsrutinerna. Genom att ligga i branschens framkant vill både SKF och BFS vara med och forma framtiden inom underhåll och reparationer av nyttofordon.

Samarbetet mellan SKF och BFS representerar en fusion av innovation och expertis. Med partnerskapet hoppas de kunna göra betydande framsteg både inom Truck Trial-sporten och fordonsutbildningar.