Vehicule cu două și trei roți

Reduceți frecarea, îmbunătățiți eficiența

De la biciclete și motociclete la scutere sau triciclete. Cu fiecare model nou, lumea se aștraptă să creșteți performanța, îmbunătățind în același timp siguranța și reducând impactul asupra mediului. Acest lucru poate fi o provocare dificil de soluționat. Dar una pe care ne face plăcere să ne-o asumăm împreună cu dvs.

Driver, cycling and air jump on dirt track mvp

Vehicule cu două și trei roți

Există mai multe modalități pentru a crește performanța vehiculelor cu două și trei roți. Noi vă putem oferi ajutor la majoritatea dintre ele. Cu ajutorul nostru, puteți construi motociclete mai mici și mai ușoare, pentru a crește manevrabilitatea și eficiența energetică. Puteți reduce frecarea și vibrațiile, pentru a îmbunătăți confortul în timpul deplasării și eficiența consumului de combustibil. Și puteți utiliza componente de înaltă calitate și soluții avansate de etanșare pentru a prelungi durata de funcționare. Indiferent dacă doriți să inovați împreună cu noi o soluție personalizată sau să încercați unul dintre produsele noastre existente. Cu experiența și expertiza noastră, vă puteți aștepta la o deplasare fără probleme.
Row of motorcycles parked on a street in front a motorcycle store_jpeg_fullresolution mvp

SKF Autovehicule MTRX

Bicicleta dvs. de teren este expusă constant la murdărie, noroi și apă. La majoritatea rulmenților, acest lucru creează probleme. Cu rulmenții MTRX de la SKF Autovehicule lucrurile stau diferit. Grație etanșărilor de contact special concepute, nu trebuie să vă faceți griji – doar să conduceți.
skf-beerfelden-052_png_highpreview_800

Aveți un proiect în minte?

Știți ce căutați? Găsiți piesele de care aveți nevoie în catalogul nostru de produse.