Curse

Promovarea inovației alături de cei mai buni

E greu de găsit un mediu de testare mai bun decât cursele de clasă superioară. La SKF Autovehicule, avem o istorie îndelungată de parteneriate încheiate cu câteva dintre cele mai cunoscute nume din lumea curselor. Împreună, ne străduim constant să obținem un avantaj prin inovație.

Toyota Racing II

Curse

Viteze și temperaturi ridicate. Lubrifiere redusă. Vibrații excesive și accelerări dificile. Acestea sunt doar câteva dintre provocările extreme la care trebuie să facă față vehiculele de curse. Parteneriatele pe termen lung cu jucători de top din lumea curselor ne-au transformat pe noi, cei de la SKF Autovehicule, în experți în soluționarea acestor probleme.
Kart crossing the finish line

La fel ca pe pistă, viteza este esențială și în cursa tehnică. Noi știm cât de importante sunt ajustările de design și modificările de fabricație realizate rapid. Când colaborați cu noi, aveți acces la cele mai recente inovații, utilizând tehnologii precum inteligența artificială, digitalizarea, fabricarea aditivă și materiale avansate, inclusiv soluții bio și fără energii fosile. Cu ajutorul nostru puteți optimiza performanța, reduce la minimum deșeurile și vă puteți îmbunătăți amprenta de carbon. Și oricând doriți să testați designuri și idei noi, putem rula rapid simulări complexe și precise și putem dezvolta prototipuri pentru testare.

Câștigăm atunci când și dvs. câștigați. De aceea, ne străduim întotdeauna să oferim nivelul de asistență necesar pentru ca dvs. să rămâneți cu un pas înainte. De la cercetare și dezvoltare până la producție și implementare.

Parteneriat cu Scuderia Ferrari HP

Scuderia Ferrari HP concurează în fiecare an la prestigiosul Campionat Mondial de Formula 1. Obiectivul este performanța superioară, reducerea greutății și a frecării și îmbunătățirea eficienței, echipa având nevoie de parteneri de tehnologie de încredere.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

Aveți un proiect în minte?

Contactați-ne și unul dintre experții noștri vă va contacta pentru a discuta despre ce aveți nevoie.
SKF_COC_220119_0014 mvp