Alegerea motocicliștilor în caz de condiții grele de funcționare

Set de roată HD pentru motociclete

Rulmenții de roată de motocicletă trebuie să facă față la contaminare intensă în aplicațiile pe teren accidentat, inclusiv cicluri frecvente și dure de spălare a motocicletelor, care scurtează durata de viață a rulmenților. Atunci când setul nostru convențional de rulmenți de roată și etanșări nu este soluția pentru condițiile de aplicație prea severe, dotați motocicleta dvs. cu un set de roată pentru condiții grele de funcționare, soluția supremă pentru butuci de roată cu frecare redusă, creșterea intervalelor de service și o durată de viață mai îndelungată a rulmenților în condiții grele de funcționare.
VKWB HD fond blanc (Wheel kit HD)

Videoclip promoțional

Bucurați-vă de călătorie cu setul de roată SKF unic pentru condiții grele de funcționare

Caracteristici și performanță

Protecție incontestabilă împotriva contaminării: în combinație cu rulmenții noștri, etanșările HD vor oferi o protecție fiabilă împotriva poluării în cele mai dificile medii.

Rezistență maximă la spălare: datorită designului său unic, etanșarea pentru condiții grele de funcționare va îmbunătăți protecția rulmentului în timpul spălării la presiune înaltă a motocicletei.

Frecare redusă: designul de etanșare patentată SKF oferă un grad mai mic de frecare comparativ cu oricare alte etanșări standard, fără a face compromisuri în ceea ce privește protecția etanșării în condiții de funcționare.

Set complet de service pentru durabilitate: în afară de rulmenții special selectați și etanșările proiectate, distanțierele anodizate dur vor asigura performanța etanșării de-a lungul timpului.

Videoclipuri

De ce setul de roată HD va face diferența

Documente