Set de roată

SKF pune la dispoziția motocicletelor experiența sa de zeci de ani în tehnologia rulmenților de roată și a etanșărilor. Seturile durabile de roată sunt proiectate pentru a face față condițiilor extreme, fiind alegerea ideală pentru motocicliștii care caută fiabilitate și performanță maximă.
VKWB 2R 2J F-184 Wheel kit

Videoclip promoțional

Bucurați-vă de călătorie cu setul de roată SKF unic pentru condiții grele de funcționare

Caracteristici și performanță

Performanță eficientă a rotației: simțiți puterea rotației line și eficiente a roților, maximizând performanța motocicletei dvs. la fiecare călătorie.

Dinamică îmbunătățită: Bucurați-vă de o dinamică de neegalat cu frecare minimă, care vă oferă un control cu precizie și reacție promptă pe șosea.

Protecție fiabilă împotriva contaminării: rulmenții noștri de roată și etanșările noastre oferă protecție fiabilă împotriva contaminării, asigurând performanțe de lungă durată în orice condiții.

Durabilitate ridicată în condiții dificile: seturile noastre de roată oferă durabilitate și fiabilitate, asigurându-vă liniștea sufletească în fiecare călătorie.

Sortiment vast de seturi: cu gama noastră vastă de seturi ne adresăm atât aplicațiilor pe teren accidentat, cât și celor pe carosabil, oferind soluția perfectă pentru nevoile specifice ale motocicletei dvs.

Documente