Unitate cap de etanșare 2.0

Unitatea cap de etanșare 2.0 este un sistem avansat de etanșare pentru amortizoare de înaltă performanță, oferind un plus de durabilitate și eficiență a etanșării prin intermediului unui nou compus de cauciuc NBR, inel de sprijin din plastic și un design îmbunătățit al etanșării statice, toate combinate într-o soluție compactă.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Caracteristici și performanță

Design integrat dintr-o singură bucată: combină mai multe componente într-o singură unitate, simplificând instalarea și reducând timpul de asamblare.

Geometrie avansată a etanșării și compus de cauciuc NBR: proiectat pentru a funcționa în mod fiabil la temperaturi extreme între -40 °C și +140 °C, asigurând o etanșare și o tamponare constante.

Geometrie îmbunătățită a etanșării exterioare: etanșarea statică cu diametru exterior reproiectată permite o asamblare și scoatere mai ușoare, cu caracteristici de întreținere și performanță îmbunătățite.

Imagini produs