Set racletă pentru noroi pentru motocicletă

Concepute pentru cele mai exigente furci de motociclete pentru teren accidentat și de curse, racletele pentru noroi pentru furci SKF protejează racleta pentru praf și astfel interiorul furcii în condiții de noroi. Setul include o pereche de raclete gata de instalare, cu un design inteligent și fabricate dintr-un material plastic cu frecare redusă.
Mud scraper kit  01

Caracteristici și performanță

Protecție îmbunătățită a furcii: Racletele pentru noroi SKF protejează în mod eficient etanșările pentru furcă prin prevenirea pătrunderii noroiului și a murdăriei.

O bună funcționare a suspensiei: materialul cu grad redus de frecare asigură o deplasare lină și constantă a furcii.

Instalare ușoară: pot fi instalate/demontate rapid la fața locului, fără a scoate furca.

Model durabil și reutilizabil: tipul constructiv robust rezistă la expunerea la UV și permite reutilizarea în condiții dificile.

Imagini produs