Concepute pentru a oferi un grad redus de frecare în timpul funcționării și un contact maxim cu solul pentru un sentiment absolut la deplasare

Seturi de etanșare furcă pentru motociclete de munte

 Etanșările de furcă pentru MTB sunt o parte esențială de protecție a întregului sistem de suspensie frontală, cu impact crucial asupra confortului în timpul condusului și a funcționării fără probleme în cele mai dificile medii. Etanșările de furcă pentru MTB, marca SKF, pentru motociclete de munte au fost dezvoltate cu același ADN ca și etanșările pentru motociclete: un compus cu ungere automată și un design specific dezvoltat pentru fiecare aplicație.
Fork seal kit for MTB v2 01

Videoclip promoțional

Seturi de etanșare furcă pentru motociclete de munte

Etanșări DUBLE pentru furcă pentru motociclete de munte Inovație pentru performanță

Caracteristici și performanță

Protecție incontestabilă împotriva contaminării: în combinație cu rulmenții noștri, etanșările HD vor oferi o protecție fiabilă împotriva poluării în cele mai dificile medii.

Rezistență maximă la spălare: datorită designului său unic, etanșarea pentru condiții grele de funcționare va îmbunătăți protecția rulmentului în timpul spălării la presiune înaltă a motocicletei.

Frecare redusă: designul de etanșare patentată SKF oferă un grad mai mic de frecare comparativ cu oricare alte etanșări standard, fără a face compromisuri în ceea ce privește protecția etanșării în condiții de funcționare.

Set complet de service pentru durabilitate: în afară de rulmenții special selectați și etanșările proiectate, distanțierele anodizate dur vor asigura performanța etanșării de-a lungul timpului.