Conceput pentru performanțe superioare de etanșare și reducerea frecării statice

Seturi de etanșare furcă pentru motociclete

Etanșările pentru furcă sunt o parte vitală de protecție a întregului sistem de suspensie față, cu un impact crucial asupra confortului de rulare și a funcționării fără probleme în cele mai dure medii. Seturile de etanșare pentru furcă SKF pentru motociclete sunt disponibile în 3 variante diferite pentru a oferi fiecărui motociclist cea mai bună soluție în funcție de nevoile sale.
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Videoclip promoțional

Seturi de etanșare furcă pentru motociclete

Dezvoltat pentru cei mai exigenți motocicliști și cele mai solicitante medii

Seturi de etanșare furcă

Set de etanșare furcă verde sau negru

Seturile de etanșare furcă de la SKF pentru furcile de motocicletă constau dintr-o etanșare de ulei și o racletă pentru praf realizate dintr-un compus cu ungere automată și un model specific dezvoltat pentru a obține performanțe superioare de etanșare și pentru a îmbunătăți protecția împotriva surselor de apă și murdărie.

Acestea sunt disponibile pentru o gamă largă de aplicații premium în culoarea verde, culoare ce caracterizează etanșările SKF, sau în culoarea negru.

Seturi de etanșare furcă pentru condiții grele de funcționare


Setul de etanșare furcă pentru condiții grele de funcționare este un model îmbunătățit al setului de etanșare de culoare verde, având o versiune îmbunătățită a racletei pentru praf ce este prevăzută cu buză dublă pentru a crea un labirint suplimentar de blocare a murdăriei ca aceasta să nu ajungă la etanșarea de ulei. Arcul de la racleta pentru praf este, de asemenea, optimizat cu înfășurări deschise pentru a limita capacitatea de reținere a noroiului și pentru a facilita curățarea.

Set de etanșare furcă, compus dublu

Acest model unic constă din doi compuși de cauciuc speciali și geometrii reproiectate atât pentru buza de la racletă, cât și pentru buza de etanșare. Combinația de compuși co-turnați, împreună cu proprietățile îmbunătățite ale buzei de etanșare, oferă o capacitate de urmărire îmbunătățită pe arbore. În plus, pe buza racletei pentru murdărie există o nouă inserție metalică și un arc deschis care previn în mod eficient pătrunderea contaminanților.