Seturi de bucșă pentru furcă pentru motociclete

Dincolo de numărul redus de lucrări de întreținere și proprietățile de frecare redusă în caz de sarcini laterale, bucșele SKF au fost dezvoltate pentru a fi cea mai bună combinație cu etanșările SKF. Bucșele pentru furcă marca SKF combină rezistența oțelului cu un strat de alunecare cu ungere automată pe bază de PTFE, asigurând o bună funcționare, cu frecare redusă. Un strat intermediar de bronz îmbunătățește disiparea căldurii și aderența între straturi. Suportul din oțel placat cu cupru protejează împotriva coroziunii. După o scurtă perioadă de rodaj, un strat subțire de PTFE este transferat pe suprafața blatului, permițând proprietăți optime de frecare redusă și rezistență la uzură.
Fork bushings packaging

Bucșă pentru furcă

SKF pentru bucșe create pentru performanță

Caracteristici și performanță

Proprietăți excelente de frecare: stratul de alunecare pe bază de PTFE asigură o mișcare lină cu rezistență minimă, îmbunătățind capacitatea de reacție a suspensiei și confortul motociclistului.

Marcaj dimensional: marcajele clare și precise de pe bucșe simplifică procesul de identificare și instalare, îmbunătățind eficiența asamblării.

Capacitate portantă mare: datorită suportului robust din oțel bucșele rezistă la sarcini mari și lovituri, fiind ideale pentru condiții solicitante de deplasare.

Stabilitate termică la variații mari de temperatură: concepute pentru a funcționa fiabil atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute, prin asigurare de performanțe constante în diverse medii.

Spațiu liber minim de funcționare: toleranțele strânse reduc jocul și vibrațiile, contribuind la o deplasare mai stabilă și controlată.