Set de etanșare furcă, compus dublu, pentru motociclete de munte

Etanșările de furcă pentru MTB sunt o parte esențială de protecție a întregului sistem de suspensie frontală, cu impact crucial asupra confortului în timpul condusului și a funcționării fără probleme în cele mai dificile medii.   Această etanșare de furcă complet reproiectată - care se adaugă gamei consacrate de etanșări de furcă marca SKF, care este deja disponibilă pe piață de peste 10 ani, este formată din compuși de cauciuc nou dezvoltați și geometrii noi atât pentru buza racletei, cât și pentru buza de etanșare.   Combinația de compuși co-turnați, împreună cu proprietățile îmbunătățite ale buzei de etanșare, oferă o capacitate de urmărire îmbunătățită pe arbore. În plus, pe buza racletei pentru murdărie există o nouă inserție metalică și un arc deschis care previn în mod eficient pătrunderea contaminanților.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Videoclip promoțional

Set de etanșare furcă, compus dublu, pentru motociclete de munte

Caracteristici și performanță

Capacitate extinsă de etanșare: compușii de cauciuc unici și noile geometrii ale buzei de etanșare asigură o protecție fiabilă a furcii.

Excludere îmbunătățită a contaminării: arcul cu înfășurare deschisă de la modelul buzei de racletă pentru murdărie previne în mod eficient pătrunderea contaminării.

Frecare minimă pentru un control îmbunătățit al vehiculului: compușii co-turnați împreună cu modelul și proprietățile optimizate ale buzei de etanșare sunt proiectați pentru a optimiza frecarea fără a face compromisuri la etanșare.

Seturile de etanșare furcă, compus dublu, marca SKF vin la pachet cu un model de culoare personalizat și sunt disponibile în diferite dimensiuni pentru furcile MTB sofisticate.

Apelat

adj. Când configurarea este una perfectă care vă permite să vă deplasați la capacitatea maximă a abilităților dvs.