Reparații simplificate și componente protejate pentru un rezultat precis, profesionist

Instrumente pentru butuci de roată

Demontarea unui HBU 2.1 (rulment compact), dar mai important, montarea rulmentului de roată pe un vehicul trebuie efectuată cu atenție. SKF a dezvoltat instrumente specifice pentru a se asigura că presiunea de introducere a rulmentului în portfuzetă este aplicată în zona corectă (inel exterior), pentru a evita deteriorarea componentelor vulnerabile.
SKF Wheel tool

Caracteristici și beneficii

Instrument de montare HBU 2.1 (VKN 600)

  • Unealtă pentru rulmentul de roată, pentru montarea simplă și rapidă a rulmenților (compacți) HBU 2.1 de orice mărime.
  • Nu este nevoie de demontarea senzorului ABS sau a clichetului de cuplare din mașină.
  • Se aplică presiune în zona corectă (inel exterior), pentru a evita deteriorarea componentelor vulnerabile.

Instrument de demontare HBU 2.1 (VKN 601)

  • Unealtă pentru rulmentul de roată, pentru demontarea simplă și rapidă a rulmenților HBU 2.1 de orice mărime.
  • De asemenea, grație extensiilor viitoare instrumentul va putea fi utilizat la mai mulți rulmenți HBU 2 și HBU 3 cu trei și patru șuruburi.

Cilindru hidraulic (VKN 602-1)

  • Extensie la seturile de instrumente pentru rulmenți de roată mai sus.
  • Cilindru hidraulic cu greutate redusă de 3 kg pentru o montare și demontare și mai ușoară (capacitate de presare și extragere de 18 tone)