Stabilitate mai bună pentru cutiile de viteze cu densitate de putere mare

Rulment de transmisie

Poziția exactă și jocul corect al rulmentului pentru transmisie sau suportului cutiei de viteze oferă aliniere precisă și susținere rigidă a arborilor cutiilor de viteze. Această precizie contribuie la niveluri reduse de zgomot, vibrație și pierderi de energie în timpul funcționării.
SKF transmission bearing car

Caracteristici și performanță

  • Seturile conțin o unitate de suport al rulmentului cu folie de metal echipată cu doi rulmenți radiali alăturați, cu bile pe un singur rând.
  • Design OE unic: disponibil pentru Grupul VAG pentru cutii de viteze manuale cu 5/6 trepte.
  • Instalare rapidă: montați prin apăsare unitatea direct în carcasa cutiei de viteze.
  • Rulmenții sunt presetați, lubrifiați și etanșați asigură că nu apare pierdere a jocului sau contaminare în timpul instalării.
  • Suport cu folie din metal, robust:: menține pozițiile precise ale roților dințate și îmbunătățește angrenajul roților pentru frecare și zgomot reduse.
  • Geometria carcasei nu este influențată de schimbările de temperatură asigură duritatea și menține performanța rulmenților.