Kituri accesorii și protecție amortizor

SKF este pe primul loc în inovare, proiectare și fabricare de rulmenți pentru suspensii pentru producătorii de echipamente originale (OE) pentru autovehicule lideri la nivel mondial. În calitate de lider global de piață la această categorie, SKF oferă o gamă extinsă de kituri accesorii și protecție amortizor, asigurând piese de calitate premium care îmbunătățesc manevrabilitatea vehiculelor pentru o experiență lină, stabilă și sigură a condusului. Unitățile noastre de testare riguroasă de la nivel mondial garantează că toate produsele SKF respectă cele mai stricte standarde de calitate și performanță. În plus, asistența tehnică este disponibilă imediat, cu instrucțiuni de montare și buletine tehnice accesibile prin coduri QR de pe eticheta cutiei, pentru confortul dumneavoastră.
Top mount HC image

Kit accesorii amortizor

Înlocuirea rulmentului și a accesoriilor pentru amortizor în același timp și în ambele părți ale vehiculului este esențială pentru confort, stabilitate și siguranță maxime. Aceste componente cu performanță superioară permit rotirea lină a barei cu capacitate de sarcină eficientă și absorbția șocului.

Caracteristici și performanță

  • Accesorii amortizor de calitate superioară, cu inserții din metal: asigură cu 25% mai puține vibrații și cu 20% mai puțin efort pentru direcție.
  • Design ușor și compact: facilitează instalarea și reduce frecarea și nivelurile de zgomot pentru un condus confortabil.
  • Cel mai nou design al etanșării cu performanță superioară: include mai multe margini de etanșare din elastomeri și deflectoare pentru a preveni pătrunderea murdăriei pentru o durată mai mare de utilizare.

Oferta SKF

  • Kit-urile SKF includ rulmenți pentru suspensii, accesorii amortizor, tampon din cauciuc* și piulițe/șuruburi dacă este necesar.
  • Disponibile ca unități preinstalate sau componente separate.
  • SKF recomandă să înlocuiți în același timp atât accesoriile amortizor, cât și rulmenții, pentru a evita uzura neuniformă și reparațiile repetate.
  • Gama acoperă principalele modele auto asiatice și europene din trafic din prezent pentru punțile față și spate.

*dacă este cazul

Kit rulment pentru suspensie

Pentru confort, stabilitate și siguranță

Rulmenții pentru suspensii au rolul de puncte pivot superioare pentru sistemul de direcție și permit manevrabilitate lină și o frânare confortabilă.

Caracteristici și performanță

  • Design ușor și compact: facilitează instalarea și reduce frecarea și nivelurile de zgomot pentru un condus confortabil.
  • Oțel cu crom de calitate superioară: asigură rigiditate îmbunătățită și stabilitate pentru o durată mai lungă de funcționare.
  • Căi de rulare cu contact înclinat proiectate special pentru rulmenți robuști MacPherson: îmbunătățesc rigiditatea permițând o creștere cu 40% a capacității de sarcină radială de la arc, pentru mai multă stabilitate și reducerea zgomotelor.
  • Șaibe superioare și inferioare din fibră de sticlă și plastic armat: asigură rezistență suplimentară, montare ușoară și greutate redusă.
  • Lubrifiere și etanșare pentru întreaga durată de funcționare: vaselină cu performanță ridicată care rezistă la umiditate, vibrații și temperaturi scăzute (-40°C).
  • Design al etanșării cu performanță ridicată: mai multe margini de etanșare din elastomeri și deflectoare previn pătrunderea murdăriei și asigură o durată mai mare de utilizare în condiții dure.
  • Arc din plastic armat/din metal robust integrat: ghidează și susține sarcinile axiale și radiale ale arcului pentru mai multă rigiditate și mai puțin zgomot.

*Conform specificațiilor echipamentelor originale

Oferta SKF

  • Rulmenți de calitate OE cu caracteristici specifice pentru parametri diferiți de performanță ai vehiculelor.
  • Kit-urile sunt disponibile ca pachete individuale sau pachete twin, cu tampoane din cauciuc*.
  • Rulmenții robuști pentru suspensii MacPherson de la SKF oferă rigiditate crescută, condus mai lin și rezistență îmbunătățită pentru a face față celor mai dure condiții.
  • Rulmenți testați la centre de testare SKF care acoperă performanța în condiții dure și temperaturi extreme. 

*dacă este cazul

Kituri de protecție

Soluția completă pentru reparații la suspensia superioară

Kit-uri pentru reparații suspensie SKF includ toate componentele de montare necesare, rulment pentru suspensie, amortizor și capac de protecție împotriva prafului.

Caracteristici și performanță

  • Ajută la o reparație rapidă și precisă.
  • Gama acoperă modele de vehicule la care componentele suspensiei superioare sunt strâns conectate.