Vehicule de pasageri

Soluții SKF Vehicle Aftermarket pentru un sistem de distribuție perfect

Curele și fulii pentru orice, de la motoare simple la ultima generație de motoare de dimensiuni mai reduse, cu performanță superioară
Automotive aftermarket VSM Vehicle service market Timing chain kit VKML

Caracteristici și beneficii

  • Peste 1.600 de seturi de sisteme de distribuție și componente separate cu piese de calitate OE disponibile. 
  • Acoperirea a mai mult de 85% din parcurile auto din Europa. Peste 41.900 de vehicule, inclusiv mărci de top precum Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo. Renault, PSA, Toyota. 
  • Toate componentele întrunesc specificațiile OE pentru performanță optimă. 
  • Accent pe îngrijirea și înlocuirea sistemului - componentele deteriorate pot afecta și deteriora și mai mult celelalte componente ale sistemului.
  • Seturile conțin toate componentele necesare pentru efectuarea unei înlocuiri complete, inclusiv șuruburi, piulițe, fulii și pompă de apă, dacă este necesar. 
  • Instrucțiuni de instalare, buletine tehnice și videoclipuri despre instalare sunt disponibile pentru efectuarea de reparații precise și eficiente.

Tehnologia sistemului de distribuție

Sistemul de distribuție este o parte esențială a motoarelor cu ardere internă, în patru timpi. Acesta este compus din (1) elemente de ghidare/fulii, care ghidează (2) lanțul/cureaua. Tensionarea corectă a curelei/lanțului este menținută de (3) întinzătoarele manuale sau automate de distribuție. Ultima componentă importantă, (4) pompa de apă menține temperatura motorului.

Dacă oricare dintre componentele distribuției se defectează, automobilul nu va mai funcționa corespunzător și aceasta poate cauza deteriorarea motorului. Înțelegerea și depanarea defecțiunii motorului este vitală pentru performanța vehiculelor dvs. Înlocuiți componentele mașinii cu seturi de calitate superioară de la SKF Vehicle Aftermarket.

Seturi de lanțuri de distribuție

Cea mai simplă gamă pentru reparațiile lanțurilor de distribuție de pe piață

Mașinile sunt echipate cu tehnologia modernă a lanțurilor. Acestea au o durată de funcționare semnificativ mai mare decât curelele, consumă mai puțină energie și ocupă mai puțin spațiu în motor și, de obicei, sunt montate pe motoare V6 și V8 mai complexe, precum și pe cele mai recente motoare cu 3-4 cilindri. Lanțul se află în partea din față a motorului și este acționat de un set de angrenaje și fulii care sincronizează arborele cotit și arborele cu came și comandă distribuția motorului.

Caracteristici și performanță

  • Lanț potrivit echipamentelor originale cu marcaje colorate: permite montarea și setarea corecte. 
  • Ghidaje și reglaje realizate cu precizie, din poliamidă și metal: asigură durabilitate, frecare redusă și reducerea zgomotului. 
  • Întinzător hidraulic: menține tensionarea corectă a lanțului. 
  • Țevi de pulverizare a uleiului*: asigură lubrifierea adecvată a lanțului. 
  • Garnitură de calitate superioară a capacului lanțului*: asigură capacități excelente de etanșare și rezistență pentru condițiile de sub capotă (între -40 °C și +120 °C în cazuri extreme).

*dacă este cazul

Oferta SKF

  • Gama acoperă principalele modele de mașini asiatice și europene din trafic din prezent. 
  • Seturile conțin tot ce este necesar pentru o reparație completă în conformitate cu specificațiile OE, inclusiv șuruburi și etanșări dacă este cazul. 
  • Buletine tehnice detaliate sunt disponibile prin scanarea codului QR de pe eticheta ambalajului

Seturi de curea de distribuție

Am introdus conceptul de set de curea de distribuție pe piața secundară de autovehicule în urmă cu peste 20 de ani și gama a fost extinsă ulterior prin adăugarea setului de curea de distribuție cu pompă de răcire. Alinierea fuliilor și tensionarea curelelor sunt cruciale pentru o durată de utilizare corectă a tuturor componentelor. Înlocuirea sistemului de distribuție este importantă atunci când componentele încep să se deterioreze, distanța parcursă este mare sau vehiculul devine învechit. De asemenea, în cazul în care cureaua de distribuție trebuie înlocuită pentru o inspecție rapidă a motorului, este o idee bună să instalați o curea nouă pentru a garanta cea mai bună tensionare și distribuție pentru motor.

La înlocuirea unei curele de distribuție, experții recomandă înlocuirea tuturor pieselor sistemului, inclusiv a pompei de răcire, pentru a se evita deteriorarea componentelor și costuri suplimentare de întreținere.

Flexibilitate și rezistență pentru cele mai solicitante sisteme de distribuție

Alinierea fuliilor și tensionarea curelelor sunt cruciale pentru o durată de utilizare corectă a tuturor componentelor. Înlocuirea sistemului de distribuție este importantă atunci când componentele încep să se deterioreze, distanța parcursă este mare sau vehiculul devine învechit.

Caracteristici și performanță

  • Gama SKF include seturi de curele și curele de distribuție separate.
  • Tratament și materiale de calitate OE: rezistă la temperaturi ridicate și sarcini mari, asigură frecare redusă și operare silențioasă.
  • Cauciuc tratat HSN (H-NBR) armat cu fibre cu rezistență mare (kevlar): oferă rezistență suplimentară și perioadă de utilizare mai lungă de la 120.000 la peste 200.000 km.
  • Înveliș PTFE când pompa de injecție cu presiune ridicată este acționată de cureaua de distribuție: asigură rezistență suplimentară și rezistență la căldură.
  • Toleranțe reduse: mențin distribuția bună în interiorul motorului pentru un condus lin și mai puternic.

Kituri de distribuție SKF

  • Seturile includ cureaua corectă pentru aplicația dvs. de calitatea echipamentelor originale de încredere.
  • Role de ghidaj și întinzătoare de calitate premium.
  • Piulițe, șuruburi și alte dispozitive de fixare dacă este necesar.
  • Componentele de calitate asigură întinderea optimă a curelei în toate condițiile de condus.
  • Instrucțiuni de montare specifice, care includ cuplurile corecte și instrucțiuni de instalare pas cu pas, sunt descărcabile de la codul QR de pe cutie.

Kit de curea de distribuţie SKF cu pompă de apă

  • Atunci când sunt acționate cu curea de distribuție, kit-urile includ și o pompă de apă premium cu etanșare statică și/sau garnitură.
  • Cureaua corectă pentru aplicația dvs. de calitatea echipamentelor originale.
  • Role de ghidaj și întinzătoare de calitate premium.
  • Piulițe, șuruburi și alte dispozitive de fixare dacă este necesar.
  • Componentele de calitate asigură întinderea optimă a curelei în toate condițiile de condus.
  • Instrucțiuni de montare specifice, care includ cuplurile corecte și instrucțiuni de instalare pas cu pas, sunt descărcabile de la codul QR de pe cutie.

Flexibilitate și rezistență pentru cele mai solicitante sisteme de distribuție

Înlocuirea sistemului de distribuție este importantă atunci când componentele încep să se deterioreze, distanța parcursă este mare sau vehiculul devine învechit. Dar atunci când cureaua de distribuție trebuie înlocuită pentru o inspecție rapidă a motorului, este important să instalați o curea nouă pentru a garanta cea mai bună tensiune și distribuție pentru motor.

Întinzător de curea de distribuție

Întinzătoarele curelelor sunt dispozitive foarte precise, proiectate pentru a optimiza tensiunea curelei prin compensarea automată pentru jocul termic din interiorul motorului. Acestea ajută la evitarea saltului dinților și nu aplică niciodată supratensiune care pot reduce performanța curelei sau durata de utilizare a accesoriilor. Excentricul static permite ca tensionarea inițială să fie setată în timpul instalării, în timp ce excentricul dinamic compensează diferențele de temperatură și întinderea curelei pe toată durata sa de funcționare. Arcul încorporat al întinzătoarelor de curele menține tensionarea curelei în timpul funcționării motorului. Un întinzător de curea poate fi echipată și cu un piston hidraulic pentru a ajuta la menținerea tensionării curelei.

Întinzător de curea de distribuție

Proiectat la toleranțe stricte pentru performanțe perfecte ale curelei

Întinzătoarele curelelor ajută la evitarea saltului dinților și nu aplică niciodată supratensiune care pot reduce performanța curelei sau durata de utilizare a accesoriilor. Excentricul static permite ca tensionarea inițială să fie setată în timpul instalării, în timp ce excentricul dinamic compensează diferențele de temperatură și întinderea curelei pe toată durata sa de funcționare.

Caracteristici și performanță

  • Joc dimensional precis al rulmentului: asigură performanța eficientă a rulmenților la toate temperaturile motorului.
  • Design și formă optimizate ale fuliei: asigură uzură scăzută pentru acționarea lină prin curea, zgomot, vibrație și uzură limitate.
  • Amortizare integrată în design: absoarbe vibrațiile și reduce tensiunea asupra curelei și a altor accesorii.
  • Arc spiral înclinat sau rotund: îmbunătățește comanda întinzătorului și prelungește durata de utilizare a întregului sistem.
  • Etanșare a fuliei rezistentă la căldură (între -40° și +150 °C): previne contaminarea oferind frecare redusă și durată lungă de funcționare.
  • Fulie cu capacitate de sarcină ridicată: reduce riscul alinierii greșite a fuliei și al deteriorării curelelor din sistem.
  • Tehnologia inelului cu laț: reduce vibrația sistemului, având ca rezultat o operare mai fină și o durată mai lungă de utilizare a întinzătorului.*
  • Lubrifiant de calitate premium pentru rulmenți: asigură performanță fină și silențioasă la toate temperaturile.

*Conform specificațiilor echipamentelor originale

Oferta SKF

  • Toate întinzătoarele sunt disponibile ca piese separate sau ca piese din seturi de distribuție complete.
  • În gama noastră sunt disponibile și unități de întinzătoare manuale ale curelelor și întinzătoare hidraulice.
  • Disponibile ca setări cu un singur rând sau cu două rânduri.

Roată de distribuție

Proiectată cu precizie pentru a rezista la sisteme de distribuție cu putere mare

Fuliile rolelor de distribuție sunt fundamentale pentru oferirea de susținere și ghidaj curelei în sistemul de distribuție al motorului. Pentru cele mai recente motoare cu putere mare și dimensiuni mai mici, la care forța radială asupra ghidajelor poate ajunge la până la sarcini mari, unghiul de înclinare și capacitatea de sarcină sunt extrem de importante pentru performanța excelentă a motorului.

Caracteristici și performanță

  • Joc dimensional precis al rulmentului: asigură performanța eficientă a rulmenților la toate temperaturile motorului.
  • Design și formă optimizate ale fuliei: asigură uzură scăzută pentru acționarea lină prin curea, zgomot, vibrație și uzură limitate.
  • Etanșare rezistentă la căldură (între -40° și +150 °C): previne contaminarea arcului asigurând frecare redusă și durată lungă de funcționare.
  • Lubrifiant de calitate premium pentru rulmenți: asigură performanță fină și silențioasă la toate temperaturile.
  • Toate rolele sunt disponibile ca piese separate sau piese ale seturilor de distribuție complete.
  • Disponibile ca setări cu un singur rând sau cu două rânduri.