De la stricat la refăcut în mai puțin de 5 minute

Seturi de reparații pentru arbori SKF Speedi-Sleeve

Constând dintr-un tub subțire din oțel inoxidabil și un instrument de instalare, seturile de reparații pentru arbori SKF Speedi-sleeve elimină necesitatea unei noi șlefuiri costisitoare și de lungă durată a arborilor.
Speedi-Sleeve-99250

Caracteristici și performanță

  • Asigură o suprafață de etanșare exterioară ideală
  • Instalează fără ca arborele să trebuiască scos
  • Mărimea etanșării nu trebuie modificată
  • Fabricat cu inox inoxidabil AISI 304
  • Potrivit pentru diametre de arbori de la .5" până la 8” (12 mm până la 200 mm)