Vehicule de pasageri

Senzori de oxigen SKF

Motoare avansate pentru performanță maximă.
Oxygen sensor

Caracteristici și beneficii

  • Proiectați cu precizie: Senzorii noștri de oxigen pentru automobile sunt proiectați cu precizie pentru citiri precise, optimizând eficiența consumului de combustibil al vehiculului dvs.
  • Performanță fiabilă: Contați pe senzorii noștri pentru a obține rezultate constante și fiabile, asigurând buna funcționare a vehiculului dvs.
  • Conformitate privind emisiile: Protejați mediul înconjurător cu senzori care îndeplinesc cele mai stricte standarde privind emisiile.
  • Asistență de specialitate: Beneficiați de asistență din partea echipei SKF.

De ce


Determină, în timp real, raportul aer-combustibil corect al unui motor cu combustie, menținând echilibrul corect între aer și combustibil pentru emisii optime. Sistemul de evacuare depinde de senzorul de oxigen deoarece combustia neadecvată va deteriora componentele sale.

Simptome ale unui senzor de oxigen defect

  • Lumina de avertizare pentru motor este afișată pe panoul de bord.
  • Mașina se zdruncină la pornire
  • Consum de combustibil neobișnuit de mare
  • Putere mică a motorului la accelerare
  • Emisie crescută de gaze toxice

Motive pentru care poate apărea o defecțiune

  • Scurtcircuite interne și externe
  • Lipsă de împământare/tensiune
  • Supraîncălzire
  • Depuneri/contaminare
  • Deteriorare mecanică
  • Utilizarea de combustibil cu plumb/aditivi

De ce înlocuirea acestuia este importantă

Un senzor de oxigen defect nu poate fi reparat. Trebuie să fie înlocuit, iar neînlocuirea acestuia duce la:

  • Economie redusă de combustibil
  • Emisii mai mari și deteriorarea altor componente (de ex. supraîncălzirea catalizatorului).
  • Se recomandă ca senzorii de oxigen să fie înlocuiți în pereche; atât în amonte, cât și în aval, pentru senzorii de oxigen față și spate

Pentru a asigura o conectare fiabilă, SKF oferă senzori cu montare directă, specifici vehiculelor, pentru a înlesni instalarea.