Vaselină de calitate premium în pachete separate sau multiple

Vaselină

Vaselina de la SKF este un produs cu complex de litiu pe bază de ulei mineral. Este potrivită pentru rulmenți de roată, suspensia șasiului, articulații universale și burdufuri de articulații planetare pentru autovehicule de pasageri, camionete și vehicule comerciale. Vaselina SKF VKG1/VKG 1001 oferă rezistență excelentă la apă și proprietăți de prevenire a ruginei. Stabilitate mecanică bună și stabilitate excelentă la oxidare. Este disponibilă în mărimi diferite, conform necesităților pentru reparații. Vaselina pentru articulațiile planetare este disponibilă în pachete separate de 80 g sau pachete multiple.
Grease (1)

Pasta antigripantă reduce coroziunea și înlesnește reparațiile

Chiar şi oscilațiile şi vibraţiile uşoare pot duce la coroziune prin frecare, ceea ce poate deteriora rulmenții, iar demontarea devine aproape imposibilă. Pasta anti-gripantă de la SKF prelungeşte durata de funcţionare a rulmenţilor. În plus, reduce timpul şi costurile de întreţinere.

Caracteristici și beneficii

  • Reducerea coroziunii prin fretare oferind în același timp demontarea mai ușoară a rulmenților.
  • Îndepărtarea mai ușoară a componentelor industriale generale pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi piulițe, șuruburi, flanșe, prezoane, rulmenți, pini de ghidare, cuplaje, cricuri cu șurub, vârfuri pentru strung, tacheți și arbori canelați.