Reparații simplificate și componente protejate pentru un rezultat precis, profesionist

Instrumente pentru transmisie

Pentru ca articulațiile planetare să funcționeze la capacitate maximă trebuie să fie protejate de burdufuri montate precis. Instalarea acestor burdufuri este deseori o procedură lungă și complexă deoarece articulația planetară și arborele motor trebuie să fie deconectate. Pentru susținerea mecanicilor, SKF a dezvoltat instrumente care simplifică și scurtează în mod semnificativ această reparație.
SKF Driveline tools

Caracteristici și beneficii

Instrument pentru cleme universale (VKN 400)

  • Instrument pentru burdufuri pentru strângerea și tăierea clemelor universale precis și uniform.
  • Alternativă profesionistă la foarfecele/ghilotinele standard.

Instrument pentru cleme cu ureche (VKN 401)

  • Instrument de strângere pentru ciupirea clemelor cu ureche specifice ale burdufului în mod precis.

Întinzător pentru burdufuri universale (VKN 402)

  • Întinzător pneumatic pentru montarea burdufurilor universale (articulaţii planetare de până la 115 mm) fără demontarea articulației planetare sau înlăturarea arborelui motor din automobil.
  • Nu este nevoie de efort fizic pentru întinderea burdufului.