Produse pentru transmisii SKF Aftermarket pentru operațiunile transmisiei  

Tehnologie de clasă mondială pentru arbori motori, articulaţii planetare și seturi de burduf

Componentele SKF pentru transmisii, arbori de transmisie și articulații homocinetice încorporează tehnologie de clasă mondială pentru a reduce frecarea generală și a menține un sistem motor eficient. Gama noastră de produse de peste 2400 de seturi acoperă până la 73% din parcul auto european, inclusiv mii de produse pentru Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen și multe altele. Seturile SKF preasamblate și unse pentru articulaţii planetare și seturi de burduf asigură că rotația completă a articulației planetare este posibilă fără apariția deteriorării burdufului. Seturile Aftermarket includ toate componentele necesare pentru efectuarea unei reparații complete. Componentele suplimentare de siguranță (coliere, piulițe etc.) sunt incluse întotdeauna în seturi pentru a asigura o reparație corectă.
SKF Driveline group

Seturi de arbore motor

Transmisie a puterii eficientă și de lungă durată

Arborii motori sunt utilizați în automobile echipate cu un sistem de suspensie independent. Rolul acestei componente este de a transfera cuplul sau puterea motorului de la cutia de viteze la butucul de roată la un raport constant, fără variații în frecare sau joc. Aceștia trebuie să fie suficient de puternici pentru a suporta stresul fără crearea de inerție suplimentară prin greutatea arborelui. Deși sunt proiectați pentru a rezista pentru întreaga durată de funcționare a vehiculului, condițiile meteorologice și de drum solicitante deseori îi pot deteriora prematur, mai ales din cauza poziției expuse a acestora. Aproximativ două procente din toate vehiculele au nevoie de înlocuirea a cel puțin unui arbore motor pe parcursul unui an dat. Numai în Europa, aceasta echivalează cu patru milioane de mașini anual.

Caracteristici și performanță

  • Capac de protecție lateral al cutiei de viteze: etanșează și protejează componentele interne în mod eficient.
  • Burduf și articulație planetară lubrifiate și preasamblate: asigură că rotația completă a articulației planetare este posibilă fără apariția deteriorării burdufului.
  • Cleme din metal de calitate superioară: pentru o capacitate de etanșare excelentă.
  • Arbori din oțel robuști și rigizi: oferă cuplu eficient, de lungă durată de la motor.
  • Colier din metal, cleme elastice, cleme bombate: componente de siguranță pentru asigurarea unei reparații complete și sigure.
  • Nervuri ale arborelui proiectate cu precizie: asigură conectare stabilă la articulațiile planetare și instalare ușoară.
  • Șaibă cu frecare redusă: protejează flanșa metalică și articulația planetară laterală a cutiei de viteze pentru o durată mai lungă de funcționare.

Oferta SKF

  • Planetarele SKF sunt noi, nerecondiționaționate, și întrunesc standardele OE.
  • Nu sunt necesare depozite pentru a simplifica procesele și a reduce costurile pentru mecanici și distribuitori.
  • Fiecare kit include un arbore motor preasamblat, articulații planetare interioare și exterioare, burdufuri, coliere, piulițe și vaselină.
  • Ansamblul precis al kit-ului de planetară, controlul calității și testarea efectuată asigură cea mai bună performanța.

Seturi de articulaţii planetare

Fine, silențioase și produse să reziste

Planetarele transferă cuplul de la transmisie la roți la turație constantă, adaptând în același timp mișcarea suspensiilor. Poziția expusă a acestora pe vehicul înseamnă că sunt necesare inspecții regulate pentru menținerea siguranței vehiculului.

Caracteristici și performanță

  • Tratament de fosfatare a suprafeței: oferă protecție excelentă împotriva coroziunii.
  • Nervurile și filetarea tijei laterale a roții: formate utilizându-se procese speciale de fabricație pentru a se asigura duritatea și durata lungă de funcționare.
  • Gestionarea expert a interfeței: asigură că butucul de roată și articulațiile planetare sunt calibrate îndeaproape pentru performanță maximă.
  • Manșonul articulațiilor planetare este o piesă solidă: înseamnă lipsa liniilor de sudură pentru un produs rezistent, robust și fiabil.
  • Un capac de protecție împotriva prafului din plastic sau metal preasamblat: oferă protecție suplimentară împotriva contaminării.
  • Lubrifiant pe bază de litiu și bisulfură de molibden (MoS2) de calitate superioară: lubrifiază, protejează și tolerează temperaturi extreme.
  • Colivie de planetară forjată cu precizie: asigură montarea precisă a arborelui, dar poate fi instalată cu ușurință.
  • Inel ABS preasamblat: inclus în partea exterioară a manșonului articulației planetare.
  • Trepied lateral al cutiei de viteze: înlesnește reparațiile articulației planetare dacă manșonul nu este deteriorat.
  • Proceduri de testare riguroase: articulațiile planetare SKF sunt construite pentru a rezista. Acestea includ materialul, rezistența și ciclul de utilizare, asigurând performanță optimă, de lungă durată.

Seturi de burduf

Protecție excelentă împotriva uzurii zilnice

Burdufurile rețin vaselina și protejează planetarele împotriva pătrunderii murdăriei și apei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau erodarea în timp.

Caracteristici și performanță

  • Cele mai recente modele fabricate din material termoplastic robust: oferă protecție de mai lungă durată.
  • Dimensiuni și material de calitate OE: asigură performanță maximă pentru vehicul.
  • Componente din metal de siguranță suplimentare incluse în seturi (piulițe/șuruburi, coliere, cleme elastice, cleme bombate etc.): împiedică reutilizarea pieselor vechi care pot compromite siguranța.
  • Lubrifiant pe bază de litiu și bisulfură de molibden (MoS2) de calitate superioară: oferă lubrifiere excelentă, calități anticoroziune și toleranță la sarcini ridicate și temperaturi extreme.
  • Design special de „pliere” SKF cu margini extinse: permit viraje strânse ale vehiculului fără defectarea sau deteriorarea burdufului.
  • Diametru margine extern mai mare: înlesnește tăierea burdufului și ajută la menținerea clemelor în poziție pentru mai mult timp.
  • Compus din cauciuc, elastic, de calitate superioară: înlocuire ușoară fără demontarea articulației planetare de la arbore sau a arborelui de la vehicul.
  • Multi-pachete: pachete de 12 piese disponibile pentru gama de mașini de pasageri, care facilitează depozitarea și reduc costurile.

Oferta SKF

  • Fabricate din cauciuc de calitate superioară sau compus termoplastic pentru rezistență îmbunătățită și durată mai lungă de funcționare.
  • Burdufurile semiuniversale și universale se potrivesc la 90% din autoturismele din parcul auto din Europa.
  • Proiectate și fabricate la standarde precise OE pentru a oferi repararea rapidă, sigură și flexibilă a vehiculului de fiecare dată, capacitate excelentă de etanșare și protecția articulației cu viteză constantă.
  • Kit-urile includ clemele corecte, lubrifiant și componente suplimentare pentru siguranță.
  • Dispozitive de strângere a colierelor SKF sunt disponibile pentru a asigura instalare corectă și protecție completă.
  • Disponibile separat și în multi-pachete.

Burdufuri semiuniversale și universale

Caracteristici și performanță

  • Design special de „pliere” SKF cu margini extinse: permite viraje strânse ale vehiculului fără defectarea sau deteriorarea burdufului.
  • Diametru margine extern mai mare: înlesnește tăierea burdufului și ajută la menținerea clemelor în poziție pentru mai mult timp.
  • Compus din cauciuc, elastic, de calitate superioară: înlocuire ușoară fără demontarea articulației planetare de la arbore sau a arborelui de la vehicul.
  • Multi-pachete: pachete de 12 piese disponibile pentru gama de mașini de pasageri, care facilitează depozitarea și reduc costurile.
  • Lubrifiant pe bază de litiu și bisulfură de molibden (MoS2) de calitate superioară: oferă lubrifiere excelentă, calități anticoroziune și toleranță la sarcini ridicate și temperaturi extreme.

Oferta SKF

  • Burdufurile semiuniversale și universale se potrivesc la 90% din autoturismele din parcul auto din Europa.
  • Dispozitive de strângere a colierelor SKF sunt disponibile pentru a asigura instalare corectă și protecție completă.
  • Dispozitiv de expandare SKF pentru montarea burdufurilor disponibil pentru burdufuri universale.
  • Disponibile separat și în multi-pachete.