Vehicule de pasageri

Acționare auxiliară SKF: soluții profesionale

Sisteme avansate de motoare cu soluții SKF pentru curele și fulii
SKF Multi-V belt kit

Caracteristici și beneficii

  • Oferim peste 2.600 de seturi de sisteme auxiliare și componente separate cu piese echivalente OE.
  • Acoperire de peste 85% a parcului auto din Europa.
  • O focalizare pe starea sistemului și înlocuire - componentele deteriorate pot influența și deteriora altă componentă.
  • Gamă completă de piese separate și seturi de componente disponibilă pentru a acoperi toate posibilitățile de înlocuire.
  • Seturile conțin toate componentele necesare pentru efectuarea unei înlocuiri complete, inclusiv șuruburi, piulițe, fulii, pompă de apă și fulii unisens pentru alternator dacă este necesar.
  • Instrucțiuni de montare, buletine tehnice și videoclipuri despre înlocuire sunt disponibile pentru a ajuta în vederea efectuării de reparații precise și eficiente.

Kit-uri curea de accesorii

SKF: Un furnizor unic de top

Componentele defecte din sistemele de acționare a curelelor au un efect de domino asupra tuturor pieselor cauzând deteriorări în tot ansamblul. Este esențială înlocuirea tuturor componentelor în același timp. Kit-urile noastre curea de accesorii se adresează fiecărei posibilități de înlocuire, fie că este vorba despre curele auxiliare care acționează pompe de apă sau o fulie de alternator cu sistem roată liberă.

Kit-uri curea de accesorii

  • Cureaua corectă pentru aplicația dvs. de calitatea echipamentelor originale.
  • Role de ghidaj și întinzătoare de calitate premium.
  • Piulițe, șuruburi și alte dispozitive de fixare dacă este necesar.

Kit-uri curea de accesorii cu FAPU

  • Seturile includ și o fulie unisens pentru alternator de calitatea echipamentului original.
  • Cureaua corectă pentru aplicația dvs. de calitatea echipamentelor originale.
  • Role de ghidaj și întinzătoare de calitate premium.
  • Piulițe, șuruburi și alte dispozitive de fixare dacă este necesar.

Kit-uri curea de accesorii cu pompă de apă

  • Kit-urile includ și o pompă de apă premium cu etanșare statică și/sau garnitură.
  • Cureaua corectă pentru aplicația dvs. de calitatea echipamentelor originale.
  • Role de ghidaj și întinzătoare de calitate premium.
  • Piulițe, șuruburi și alte dispozitive de fixare dacă este necesar.

Curele auxiliare

Asigurarea funcționării cu succes cu ajutorul ingineriei precise SKF pentru curele

Caracteristici și performanță

  • Toate curelele au exact lungimea echipamentului original pentru a garanta funcționarea corectă a sistemului și o durată de utilizare mai lungă.
  • Acoperire de 76% a parcului de mașini din Europa.
  • Mai mult de 1200 de curele disponibile în mărimi multiple.
  • Gamă largă de curele disponibile, cum ar fi: Curele V și dublu V, multi-V și elastice.
  • Curelele *multi-V din cauciuc EPDM mențin temperaturi de operare mai mici și sunt rezistente la pierderi de ulei și uzură.
  • Curelele elastice au o tehnologie de „autotensionare” datorită lungimii scurtate, componentei elastice și prinderii din cauciuc.
  • Buletine tehnice detaliate și videoclipuri de înlocuire sunt disponibile prin intermediul codului QR tipărit pe eticheta cutiei.

*Etilen-propilen-dien-monomer conform specificațiilor echipamentelor originale

Întinzătoare auxiliare

SKF: performanță superioară a curelelor prin proiectare bazată pe toleranță

Întinzătoarele asigură tensiunea perfectă a curelei pentru motor și acționează ca amortizoare pentru vibrații și zgomot. Acestea ajută la evitarea alunecării curelei și nu aplică niciodată tensiune în exces, care poate reduce performanța curelei sau durata de utilizare a accesoriilor.

Caracteristici și performanță

  • Joc dimensional precis al rulmentului: asigură performanța eficientă a rulmenților la toate temperaturile motorului.
  • Design și formă optimizate ale fuliei: asigură uzură scăzută pentru acționarea lină prin curea, zgomot, vibrație și uzură limitate.
  • Amortizare integrată în proiectare: absoarbe vibrațiile și reduce tensiunea asupra curelei și a altor accesorii.
  • Arc spiral înclinat sau rotund: îmbunătățește comanda întinzătorului și prelungește durata de utilizare a întregului sistem.
  • Etanșare a fuliei rezistentă la căldură (între -40° și +120 °C): previne contaminarea oferind frecare redusă și durată lungă de funcționare.
  • Fulie cu capacitate de sarcină ridicată: reduce riscul alinierii greșite a fuliei și al deteriorării curelelor din sistem.
  • Capac de etanșare: previne contaminarea rulmenților și prelungește durata de utilizare a întinzătorului.*

*Conform specificațiilor echipamentelor originale

Oferta SKF

  • Toate întinzătoarele sunt disponibile ca piese separate sau ca părți din seturi auxiliare complexe.
  • În gama noastră sunt disponibile și unități de întinzătoare manuale ale curelelor și întinzătoare hidraulice.
  • Disponibile ca setări cu un singur rând sau cu două rânduri.

Ghidaj auxiliar

Sisteme auxiliare de precizie SKF: fiabilitate ridicată

Rolele de ghidaj sunt fundamentale pentru a seta tensiunea corectă și pentru a oferi ghidaj curelei. Pentru cele mai recente accesorii cu putere mare și pentru motoarele de dimensiuni mai mici, la care forța radială asupra ghidajelor poate ajunge la până la 200 kg, unghiul de înclinare și capacitatea de sarcină sunt extrem de importante pentru performanța excelentă a motorului.

Caracteristici și performanță

  • Joc dimensional precis al rulmentului: asigură performanța eficientă a rulmenților la toate temperaturile motorului.
  • Design și formă optimizate ale fuliei: asigură uzură scăzută pentru acționarea lină prin curea, zgomot, vibrație și uzură limitate.
  • Etanșare rezistentă la căldură (între -40° și +120 °C): previne contaminarea arcului asigurând frecare redusă și durată lungă de funcționare.
  • Capac de etanșare: previne contaminarea rulmenților și prelungește durata de utilizare a întinzătorului*
  • Lubrifiant de calitate premium pentru rulmenți: asigură performanță fină și silențioasă la toate temperaturile.

*Conform specificațiilor echipamentelor originale

Oferta SKF

  • Toate rolele sunt disponibile ca piese separate sau piese ale seturilor auxiliare complete.
  • Disponibile ca setări cu un singur rând sau cu două rânduri.

Fulie de alternator cu sistem roată liberă

Conducere lină - experimentați tehnologia SKF

Fulia noastră unisens pentru alternator brevetată reduce vibrațiile, ceea ce ajută la menținerea performanței componentelor auxiliare și curelei de accesorii pentru cât mai mult timp posibil.

Caracteristici și performanță

  • Ambreiaj cu rolă unidirecțional:: reduce greutatea cu 10% și frecarea cu 60%.
  • Alternator cu turație ridicată: funcționează eficient utilizând energia cinetică generată atunci când turațiile/min ale motorului scad brusc.
  • Doi rulmenți cu bile pe un singur rând lubrifiați și etanșați: susțin suficient sarcina radială a curelei, controlând mișcarea nedorită a curelei (plesnirea curelei).
  • Etanșare rezistentă la căldură (între -40° și +120 °C): previne contaminarea arcului și asigură frecare redusă și durată lungă de funcționare.
  • Design și formă optimizate ale fuliei: asigură uzură scăzută pentru acționarea lină prin curea, zgomot, vibrație și uzură limitate.
  • Capac de etanșare: previne contaminarea rulmenților și prelungește durata de utilizare a întinzătorului.*

*Conform specificațiilor echipamentelor originale

Oferta SKF

  • Design FAPU compact cu frecare și greutate reduse pentru performanță optimă.
  • Toate fuliile unisens pentru alternator sunt disponibile ca piese separate sau ca parte din kit-urile auxiliare complete.
  • Unitatea completă include rulmenți, ambreiaj unidirecțional, o fulie și un arbore și un capac de protecție pentru instalare simplificată pe alternator.

Amortizor de arbore cotit auxiliar

Echilibrul profesional SKF între arborele cotit și sistemul de acționare auxiliar

Reducerea mărimii motoarelor și creșterea cuplului la turații mici vor crea vibrații torsionale nedorite care trebuie să fie amortizate de un amortizor activ al arborelui cotit. Cu un amortizor funcțional, cureaua auxiliară este mai puțin predispusă la rupere și ajută la reducerea uzurii motorului și vibrațiilor excesive ale motorului.

Caracteristici și performanță

  • Toate amortizoarele de arbore cotit sunt disponibile ca piese separate.
  • Amortizor de fulie simplu, cu elastomer de cuplare: include un strat de cauciuc în interior pentru a filtra eficient vibrațiile motorului pentru o durată lungă de funcționare.*
  • Amortizor de fulie dublu, cu tehnologia de masă a volantei: amortizează și distorsionează vibrațiile puternice provenite de la curea pentru a ajuta la reducerea uzurii motorului și vibrațiilor excesive.*
  • Design și formă optimizate ale fuliei: asigură uzură scăzută pentru acționarea lină prin curea, zgomot, vibrație și uzură limitate.
  • Echilibrare perfectă: greutatea este distribuită uniform pe toată fulia pentru a se evita vibrații ulterioare și pentru stabilitatea optimă a amortizorului.

*Conform specificațiilor echipamentelor originale