Soluțiile de etanșare inovatoare oferă protecție superioară și timp redus de nefuncționare a flotei auto

Etanșări pentru rulmenți de roată

Etanșările SKF utilizează materiale dezvoltate și designuri ale marginii de etanșare avansate pentru a oferi frecare redusă și protecție excelentă împotriva contaminării, având ca rezultat o durată mai lungă de utilizare. Designurile de etanșare sunt aplicabile la o gamă largă de produse de butuci de roată pentru vehicule comerciale
Truck Seal

Caracteristici și beneficii

  • Sunt disponibile pentru camioane, autobuze, remorci și vehicule de teren.
  • Marginile radiale și axiale suplimentare independente: oferă protecție superioară împotriva contaminării pentru o durată mai lungă de utilizare.
  • Garnitură pentru murdărie axială cu arc brevetată: reține încărcarea marginii pentru perioade mai lungi de timp.
  • Configurare unică de guler „R-Safe” cu arc: distribuie sarcina la garnitura axială și radială pentru o retenție mai lungă.
  • Flinger din inox ca suprafață de rulare de etanșare: o suprafață de rulare fără coroziune pentru o durată extinsă a etanșării.
  • Materiale elastomerice optimizate pentru frecare redusă: reduc temperatura sub garnitură, ceea ce înseamnă mai puțină frecare și mai puțină pierdere de putere.