Durată mai lungă de utilizare pentru unitatea auxiliară completă

Sisteme auxiliare

În prezent, majoritatea camioanelor sunt echipate cu întinzătoare automate de curea în sistemul de acționare auxiliar, iar piața continuă să crească creând cerere nouă pentru produse de calitate superioară. Întinzătoarele automate de curea și rolele de ghidare SKF pot avea o durată de funcționare de până la de două ori mai lungă decât componentele de la alți furnizori ai pieței aftermarket. Acest aspect are un efect pozitiv asupra timpului de funcționare a flotei auto prin creșterea duratei de utilizare a sistemului complet de acționare auxiliar.
SKF auxiliary Truck

Caracteristici și beneficii

  • Gama include 96 de produse diferite care acoperă modele importante de camioane din parcul auto european.
  • Arc spiral rotund: îmbunătățește comanda întinzătorului și durata de utilizare a întregului sistem.
  • Etanșare cu labirint: previne contaminarea arcului și prelungește durata de utilizare a întinzătorului.
  • Rulmenți 6303 în tandem: rezistă la capacitate de sarcină mai mare și asigură o durată mai lungă de utilizare a rulmenților.
  • Fulie din oțel forjat, mai rezistentă: reduce riscul dislocării curelei de la fulie.
  • Capac de etanșare: previne contaminarea rulmenților și prelungește durata de utilizare a întinzătorului.
  • Tehnologia inelului cu laț: reduce vibrația sistemului, având ca rezultat o operare mai fină și o durată mai lungă de utilizare a întinzătorului.
  • Arbore mai mare al pivotului (22-25 mm): îmbunătățește stabilitatea întinzătorului.