Vehicule de pasageri

Creșterea eficienței, reducerea emisiilor

De la masa de lucru la atelierul de service. Vă sprijinim cu orice aveți nevoie, de la soluții personalizate la componente standard, toate proiectate cu un obiectiv clar. Pentru ca oamenii să ajungă mai departe cu mai puține resurse.

Vivid cars on the street mvp

Vehicule de pasageri

Cea mai mare provocare din industria autovehiculelor este ca acestea să ruleze mai repede și mai mult fără a consuma mai multă energie. De aceea, proiectăm soluții astfel încât autoturismele și camioanele să cântărească mai puțin, să funcționeze mai eficient, să reziste mai mult și să producă mai puține emisii. De la sisteme de propulsie la rulmenți și la cele mai mici garnituri. Colaborați cu noi pentru a vă crea propriile soluții personalizate cu care să fiți cu un pas înaintea tuturor. Sau aveți încredere în gama noastră variată de piese de înaltă calitate pentru a vă îmbunătăți designul din interior.
Hands on the steering wheel mvp

Soluții tehnice

Sistem de propulsie

În toată lumea, clienții și autoritățile de reglementare impun autoturisme și camioane care funcționează mai eficient, produc mai puține emisii și rezistă mai mult. Acest lucru necesită soluții optimizate de propulsie, pentru a susține o nouă generație de vehicule. Electric, hibrid, pe benzină sau motorină. Expertiza noastră în rulmenți, etanșare, lubrifianți și mecatronică vă poate veni în ajutor pentru ca dvs. să creșteți eficiența energetică, să îmbunătățiți fiabilitatea, să aveți un model compact și să simplificați asamblarea. De la motor și transmisie la fiecare componentă a sistemului de propulsie. Împreună putem crea vehiculele robuste din punct de vedere mecanic și electronic ale viitorului. Câte o componentă pe rând.
SKF Car E_powertrain
Autoturisme de performanță

Proiectate pentru cea mai bună calitate și rezistență

Mașinile sport de înaltă performanță, inclusiv cele mai noi super-mașini complet electrice și hiper-mașinile, necesită soluții de rulmenți specifice. Proiectate pentru viteze mai mari și tensiuni mai mari. SKF Autovehicule furnizează o gamă de produse personalizate celor mai prestigioși producători auto din lume, inclusiv rulmenți de roată cu o singură piuliță pentru aspectul sportiv al roților de curse. Alte exemple sunt arborii de transmisie compleți cu planetare pentru o integrare maximă a sistemului și rulmenții cu etanșări cu casete integrate și etanșările acoperite cu frecare redusă, pentru performanțe optime de etanșare. 
Front right-side wheel mvp

Aveți un proiect în minte?

Contactați-ne și unul dintre experții noștri vă va contacta pentru a discuta despre ce aveți nevoie.