Probleme frecvente la sistemele de distribuție

SKF – suflet de mecanic2023-01-16

Sistemul de distribuție este o parte esențială a motoarelor cu ardere internă, în patru timpi. Componentele sale antrenează arborii cu came, asigurând deschiderea și închiderea la momentul oportun a supapelor de admisie și de evacuare. Drept urmare, dacă vreuna dintre componentele distribuției se defectează, automobilul încetează să funcționeze corect, ceea ce poate provoca defecțiuni foarte costisitoare motorului.

Să analizăm câteva probleme frecvente care pot apărea în legătură cu sistemul de distribuție.

Alinierea incorectă a fuliilor

Pentru a vă asigura că distribuția este corectă 100%, toate fuliile trebuie să fie aliniate perfect, astfel încât cureaua sau lanțul să poată funcționa într-o singură linie. Cele mai frecvente două tipuri de probleme de aliniere sunt:

  • Probleme de aliniere paralelă – dacă fuliile au fost amplasate incorect pe arbori, se pot deteriora celelalte componente ale sistemului de distribuție, de exemplu, curelele. 
  • Probleme de aliniere unghiulară – acestea sunt date de poziția strâmbă a arborilor, provocată de tensiunea incorectă a curelei, care înclină fulia.
  1. Deteriorare din cauza alinierii paralele greșite a fuliilor
  2. Deteriorare din cauza alinierii unghiulare greșite a fuliilor

Tensiunea incorectă a curelei de distribuție

Performanțele generale ale sistemului de distribuție pot fi afectate de două tipuri de probleme cu cureaua:

  • Dacă tensiunea curelei este prea mică, cureaua poate să sară și să cauzeze zgomot și uzură neuniformă. De asemenea, tensiunea prea mică poate să reducă foarte mult durata de utilizare a curelei. 
  • Dacă tensiunea curelei este prea mare, presiunea asupra întinzătoarelor și rulmenților pompei de răcire devine excesivă, ceea ce poate duce la deteriorarea pompei de răcire și la ruperea întinzătoarelor. În cazuri extreme, alinierea fuliilor se poate strica, ceea ce poate duce la deteriorarea întregului sistem. 

Lubrifierea necorespunzătoare a lanțului de distribuție

Lubrifierea, la fel ca majoritatea pieselor motorului modern cu combustie, are importanță vitală pentru funcționarea adecvată și durata de funcționare a sistemului lanțului de distribuție. Uleiul este utilizat pentru a lubrifia lanțul și întinzătorul care acționează ghidajul lanțului, menținând tensiunea în sistem. Lubrifierea necorespunzătoare poate duce la:

  • Contaminarea uleiului, care deteriorează componentele
  • Mișcarea și uzura excesive ale componentelor

Deteriorarea provocată de lubrifierea inadecvată a lanțului

Alinierea greșită a angrenajelor

Una dintre cele mai importante erori de instalare, susțin furnizorii de lanțuri de distribuție, este alinierea greșită. Problema poate fi provocată de o varietate de greșeli simple, printre care:

  • Instalarea inversă a pinionului de came
  • Montarea unei șaibe cu grosime greșită sub pinion
  • Neîmpingerea până la capăt a roții cu came
  • Aplicarea unui cuplu incorect pe pinioane fără canal de pană
SKF Automotive | Probleme frecvente la sistemele de distribuție