Lideri în siguranță și confort: SKF prezintă noua gamă de produse pentru direcție și suspensii echipate cu vaselină sintetică de înaltă performanță

Știri2023-01-16

Sistemele de direcție și suspensii au reprezentat întotdeauna cea mai bună caracteristică pentru a identifica un vehicul eficient. SKF, un lider în industria automobilelor de peste 100 de ani, se mândrește cu introducerea noii noastre linii de produse pentru direcție și suspensii echipate cu vaselină sintetică de înaltă performanță. Noua noastră linie oferă peste 5 000 de produse, de la aplicații mai vechi până la cele mai recente vehicule electrice. Aceasta include produse, cum ar fi brațe de comandă a suspensiilor, bielete stabilizatoare, articulații cu bile, bucșe, capete de bare de direcție, articulații axiale, bare centrale, brațe Pitman, brațe cu role de ghidare și burdufuri pentru caseta de direcție cu accesoriile lor pentru o instalare rapidă și sigură. Pentru asigurarea calității și a performanței optime, produsele sunt testate, proiectate și validate la standarde de calitate OEM.

Pentru a rezolva problemele practice și a îmbunătăți direcția și calitatea suspensiei, am aplicat cunoștințele noastre din competițiile de mașini și standardele echipamentelor originale pentru a dezvolta o nouă vaselină SKF pentru direcție și suspensie. Această vaselină sintetică de înaltă performanță lubrifiază mai bine articulațiile montate pe piesele de direcție și suspensii, asigurând o experiență îmbunătățită a condusului. 

Gama extinsă a temperaturilor de funcționare a noii vaseline SKF pentru direcție și suspensii îmbunătățește performanța manipulării, mai ales la temperaturi scăzute, prin reducerea efectului de alunecare în mediile reci.

Vaselina sintetică SKF îmbunătățită pentru direcție și suspensii înlesnește instalarea facilă și ajută și la reducerea uzurii pieselor de direcție și suspensie pentru o durabilitate mai bună și dublarea duratei de utilizare a pieselor.

Gama extinsă a temperaturilor de funcționare a noii vaseline SKF pentru direcție și suspensii îmbunătățește performanța manipulării, mai ales la temperaturi scăzute.