Suntem mândri să anunțăm un nou parteneriat pentru sponsorizarea echipei Garrett Trucksport în cadrul Campionatul European de Curse cu Camioane FIA (ETRC) din 2024. Această colaborare captivantă reunește lideri ai industriei în tehnologii avansate și soluții auto, sprijinind o echipă recunoscută pentru viteză, forță și precizie pe pista de curse.
Acest an marchează începutul unei colaborări interesante între SKF și echipa Garrett Trucksport. Campionatul a început în luna mai și se va desfășura până în luna octombrie, cu curse de mulți cai putere în toată Europa. În timp ce camioanele rulează zgomotos pe piste, suntem mândri că numele nostru este asociat cu o echipă care întruchipează viteza, rezistența și precizia.
Campionatul European de Curse cu Camioane FIA este unul dintre cele mai interesante evenimente din domeniul sporturilor cu motor, care pune în evidență forța și ingineria impresionantă a camioanelor de curse. Fiecare cursă este o mărturie a îndemânării și determinării piloților, precum și a excelenței tehnologice a camioanelor pe care le conduc. Susținerea echipei Garrett Trucksport se aliniază perfect cu valorile SKF privind calitatea și performanța.
Implicarea SKF în echipa Garrett Trucksport este mai mult decât o simplă sponsorizare; este un parteneriat care are la bază obiective comune și respect reciproc. Tehnologiile noastre avansate de rulmenți sunt concepute pentru o mai bună performanță și fiabilitate a camioanelor de înaltă performanță. Prin susținerea echipei Garrett Trucksport, ne demonstrăm angajamentul de a depăși limitele ingineriei auto.
Pe măsură ce campionatul avansează, așteptăm cu nerăbdare fiecare cursă și oportunitatea de a fi martori la succesul continuu al echipei Garrett Trucksport. Colaborarea noastră nu numai că va îmbunătăți performanța echipei, dar va oferi și informații și inovații valoroase de care industria auto va beneficia.
Îi invităm pe toți partenerii noștri, clienții și pasionații de sporturile cu motor să urmărească parcursul echipei Garrett Trucksport în cadrul Campionatului European de Curse de Camioane FIA 2024. Rămâneți la curent cu actualizările, rezultatele curselor și conținutul din culise care pun în evidență parteneriatul nostru și munca incredibilă de pe pistă și în afara ei prin intermediul canalelor noastre de social media și urmăriți-ne pe @SKFAutomotive.