SKF și Duracar anunță un parteneriat strategic pentru avansarea tehnologiei durabile a vehiculelor electrice

Știri2024-07-10

Suntem încântați să anunțăm un nou parteneriat strategic cu Duracar, o companie inovatoare specializată în vehicule electrice ușoare (LEV). Această colaborare marchează un pas înainte semnificativ pentru angajamentul și durabilitatea ambelor companii și progresul soluțiilor de transport ecologice.

În cadrul acestui parteneriat, SKF va furniza companiei Duracar rulmenți de ultimă generație și alte componente de înaltă precizie, proiectate pentru a îmbunătăți performanța și fiabilitatea vehiculelor electrice Duracar. Produsele SKF sunt renumite pentru eficiența, durabilitatea și impactul lor redus asupra mediului, care se aliniază perfect cu misiunea companiei Duracar de a produce vehicule electrice durabile, de înaltă calitate.

SKF și Duracar anunță un parteneriat strategic pentru avansarea tehnologiei durabile a vehiculelor electrice

Inovație durabilă ca principiu de bază

Angajamentul SKF față de durabilitate este profund integrat în toate operațiunile și produsele sale Prin integrarea componentelor avansate de la SKF în vehiculele sale, Duracar vizează să îmbunătățească eficiența și longevitatea vehiculelor sale electrice, reducând amprenta generală de carbon și contribuind la un viitor mai durabil. Acest parteneriat reflectă eforturile continue ale companiei SKF de a inova în moduri care susțin protecția mediului și practicile durabile.

Philipp Herlein, Director Global al Diviziei Automotive Aftermarket în cadrul SKF, a declarat cu privire la parteneriat: „Suntem încântați de parteneriatul cu Duracar, o companie care împărtășește viziunea noastră pentru un viitor durabil. Capabilitățile noastre avansate în domeniul rotației, al șasiului și al sistemelor de propulsie vor juca un rol esențial în îmbunătățirea performanței și a durabilității vehiculelor electrice Duracar. Această colaborare subliniază angajamentul nostru pentru dezvoltarea de soluții care nu numai că întrunesc, ci depășesc așteptările privind mediul din prezent și din viitor.”

Ludwig Wijma, COO în cadrul Duracar, a adăugat: „Colaborarea cu SKF ne permite să utilizăm expertiza lor în ingineria de precizie și durabilitate pentru a ne asigura că vehiculele noastre electrice nu numai că sunt eficiente, ci și ecologice și de cea mai înaltă calitate. Acest parteneriat este o etapă importantă pentru Duracar pe măsură ce continuăm să împingem limitele inovației pe piața vehiculelor electrice ușoare.”