SKF aftermarket: valorificăm expertiza în domeniul curselor de mașini prin soluții de direcție și suspensie

SKF Racing2023-01-16

Expertiză în domeniul curselor de mașini cu soluții de direcție și suspensie

Mașinile de curse de astăzi folosesc cele mai avansate componente ale sistemelor de direcție și suspensii. În lumea curselor, nu totul se rezumă la putere. Aveți nevoie de stabilitate și control pentru a câștiga acele milisecunde vitale la timpul pe tur și pentru a parcurge cele mai provocatoare circuite și terenuri din lume.

Încă de la inventarea automobilului, SKF a fost un contributor important în dezvoltarea tehnologiei auto pentru echipele de curse din întreaga lume. Indiferent de tipul de cursă, stabilitatea, durabilitatea și manevrabilitatea sunt esențiale pentru victorie. Mașinile de curse de astăzi folosesc cele mai avansate componente ale sistemelor de direcție și suspensii. În lumea curselor, nu totul se rezumă la putere. Aveți nevoie de stabilitate și control pentru a câștiga acele milisecunde esențiale în timpul turei și pentru a parcurge cele mai provocatoare circuite și terenuri din lume - munții din Monaco, drumurile înghețate din Suedia, asfaltul alunecos din Japonia și zonele foarte dificile din zona sălbatică a Australiei. Experiența sa vastă în lumea curselor îi permite companiei SKF să ofere pieței aftermarket produse care mențin siguranța șoferilor chiar și în cele mai dure condiții. Toate produsele SKF sunt de o calitate premium recunoscută, fiind testate extensiv pentru a corespunde celor mai înalte standarde și specificații.

Formula 1 constituie un mediu unic unde SKF poate să testeze limitele tehnologiei rulmenților. De peste 70 de ani, produsele, ingineria și cunoștințele de care SKF dispune ajută echipele de Formula 1 să câștige cursele. Lecțiile învățate aici sunt aplicate produselor pe care le furnizăm producătorilor de automobile și pieței aftermarket din întreaga lume.

Expertiză în domeniul curselor de mașini cu soluții de direcție și suspensie

Cea mai recentă generație de rulmenți monobloc SKF folosește o căptușeală inovatoare, dezvoltată și brevetată de SKF, care reduce și mai mult frecarea și uzura în timpul funcționării, prelungind considerabil durata de utilizare a rulmentului.

Cea mai recentă generație de rulmenți monobloc SKF folosește o căptușeală inovatoare, dezvoltată și brevetată de SKF, care reduce și mai mult frecarea și uzura în timpul funcționării, prelungind considerabil durata de utilizare a rulmentului. Această soluție dezvoltată pentru industria aerospațială, combinată cu materiale ușoare și acoperiri speciale, va îmbunătăți suplimentar performanța și optimizarea în unele domenii specifice de aplicare a rulmentului monobloc, putând ajuta echipele de curse să găsească soluții câștigătoare.

Rulmenții monobloc sferici SKF, precum cei utilizați în sistemele de direcție și suspensie din motorsport, sunt de asemenea disponibili într-un sortiment vast de variante constructive, serii de dimensiuni și mărimi, pentru a satisface nevoile oricărei piețe auto, nu doar pe cele din lumea curselor. Fie că aplicația necesită un rulment monosferic mare sau un ansamblu de cap de bară de mici dimensiuni, ambele sunt disponibile la SKF și oferă o durată de viață lungă, întreținere minimă și fiabilitate operațională ridicată, chiar și în cele mai solicitante aplicații. 

Cunoștințele vaste în domeniul soluțiilor de rulmenți de alunecare, combinate cu expertiza de nivel înalt în sisteme complexe de direcție și suspensie, îi permit companiei SKF să ofere experiență și suport de neegalat clienților de pe piața aftermarket din întreaga lume.

Rulmenții monobloc sferici SKF, precum cei utilizați în sistemele de direcție și suspensie din motorsport, sunt de asemenea disponibili într-un sortiment vast de variante constructive, serii de dimensiuni și mărimi, pentru a satisface nevoile oricărei piețe auto, nu doar pe cele din lumea curselor.