Epwr și SKF încep cooperarea pentru curse electrificate durabile

Știri2023-09-22

SKF, un furnizor important la nivel global de soluții industriale inovatoare, a început o cooperare pe termen lung cu EPWR pentru a accelera trecerea la cursele electrice durabile.

„Suntem încântați să demarăm o colaborare cu EPWR și proiectul lor inspirațional de a crea curse de autoturisme electrice durabile, accesibile și captivante”, a declarat Virginie D’Inca, Manager al departamentului de curse în cadrul SKF. „SKF s-a implicat în sportul automobilistic de clasă mondială de peste 75 de ani și suntem dornici să continuăm să ducem dezvoltarea mai departe pe măsură ce intrăm într-o nouă eră a curselor electrice, furnizându-i companiei EPWR tehnologia și soluțiile noastre cele mai noi.”

SKF este principalul furnizor într-o gamă largă de domenii din sportul automobilistic, inclusiv Formula 1, Formula E, NASCAR și IndyCar.

„Considerăm că produsele și soluțiile pe care le furnizăm companiei EPWR nu numai că vor îmbunătăți performanța autoturismelor lor electrice, ci vor și sublinia dedicarea noastră în promovarea de soluții de mobilitate ecologice”, a adăugat Philipp Herlein, Director Global Vehicle Aftermarket în cadrul SKF.

În prezent, 12 mașini de curse complet electrice sunt produse de către EPWR pentru sezonul STCC.

Noile autoturisme 100% electrice de la EPWR, care își vor face debutul în Campionatul Scandinav de Mașini de Turisme (STCC) în cursul acestui an, vor fi echipate cu mai multe produse și soluții-cheie.

„SKF deține o mândră moștenire suedeză de tehnologie de vârf în sportul automobilistic, precum și o gamă largă de proiecte industriale la nivel global, iar noi suntem încântați să îi avem alături în efortul nostru de a impulsiona sportul automobilistic durabil. Produsele lor duc eficiența și fiabilitatea mașinilor noastre de curse cu un pas mai departe, o parte importantă în munca noastră de a limita impactul asupra mediului fără compromiterea calității”, a declarat Micke Jansson, CEO în cadrul EPWR.

În prezent, 12 mașini de curse complet electrice sunt produse de către EPWR pentru sezonul STCC. 

„Dedicarea companiei EPWR pentru cursele electrice durabile se aliniază perfect cu viziunea companiei SKF pentru viitorul mobilității. Prin unirea forțelor, câștigăm informații și oportunități valoroase pentru îmbunătățirea pe mai departe a soluțiilor noastre pentru autovehicule pentru o gamă mai largă de clienți”, a concluzionat Kerstin Enochsson, Președinte Automotive în cadrul SKF.

STCC devine primul campionat național de autoturisme 100% electrice în acest an cu conceptul EPWR, aflați mai multe aici.

SKF Automotive | Epwr și SKF încep cooperarea pentru curse electrificate durabile