Sistemul de frânare este una dintre cele mai importante componente ale unui vehicul și are impact direct asupra siguranței. Dintre diferitele elemente ale acestui sistem, plăcuțele de frână sunt esențiale. Acestea garantează oprirea eficientă și în condiții de siguranță a vehiculului, motiv pentru care alegerea unor plăcuțe de înaltă calitate este esențială. Cu o experiență de peste un secol, SKF excelează în dezvoltarea de soluții OE și Aftermarket, inclusiv rotoare de frână cu rulmenți integrați, și oferă aproape 900 de seturi diferite de plăcuțe de frână pentru diferite aplicații.
Plăcuțele de frână SKF utilizează tehnologia de tratament termic prin ardere pentru o eficiență de frânare superioară Stratul special de acoperire îmbunătățește presiunea de contact dintre plăcuță și disc la prima frânare de rodaj după înlocuire, rezultând distanțe de oprire cu până la 20% mai scurte. Aditivii ceramici din plăcuțele SKF oferă mai multe beneficii, inclusiv niveluri scăzute de praf pentru roți mai curate, durată de utilizare prelungită ca urmare a durabilității sporite și reducerea zgomotului pentru performanțe de frânare mai silențioase.
Plăcuțele de frână de înaltă calitate sunt esențiale din mai multe motive. Acestea asigură o mai bună eficiență a frânării, în special în situații de urgență, și au o durată de viață mai îndelungată, ceea ce înseamnă reduceri de costuri. În plus, acestea își mențin performanța chiar și la temperaturi ridicate datorită rezistenței lor la căldură. Plăcuțele ceramice moderne generează mai puțin praf și uzură, menținând roțile mai curate și protejând mediului.
Plăcuțele de frână funcționează împreună cu discurile de frână (rotoare) pentru a opri mișcarea vehiculului, frânele cu disc fiind preferate în locul frânelor cu tambur pentru că sunt mai eficiente și rezistă la temperaturi mai ridicate. În timpul unei deplasări obișnuite, discurile de frână se pot încălzi la temperaturi care variază între 200 și 400 de grade Celsius, în timp ce în condiții extreme temperaturile pot ajunge până la 500 de grade. Supraîncălzirea poate duce la diverse consecințe, printre care ineficiență, caz în care eficiența frânării scade din cauza temperaturilor ridicate; deformările discurilor rezultate din încălzirea și răcirea rapidă, care cauzează diferențe la nivelul suprafeței și pulsații; și uzura accentuată a materialului discului de frână, accelerată de temperaturile înalte.
Plăcuțele de frână, căptușite cu material de fricțiune, se fixează pe disc atunci când pedala de frână este apăsată, încetinind vehiculul. O apăsare mai puternică a pedalei generează o forță de frânare mai mare. Uzura discurilor este inevitabilă, dar poate fi accentuată de supraîncălzire sau de contaminanți precum nisipul.
Dacă apar aceste simptome, verificați imediat sistemul de frânare și înlocuiți componentele uzate sau defecte.
Pe lângă evaluarea plăcuțelor și a discurilor de frână, este esențial să luați în considerare și diferite aspecte ale sistemului de frânare al vehiculului dvs. Aici este inclusă verificarea funcționalității adecvate a senzorilor de uzură de la plăcuțele de frână pentru a avea informații precise privind uzura și verificarea periodică a sistemului hidraulic, inclusiv a nivelului și stării lichidului de frână, cu recomandarea de înlocuire la fiecare 2 ani sau 30 000-50 000 km, conform indicațiilor producătorului. Lichidul de frână trebuie testat lunar și înlocuit dacă are miros de ars, aspect închis la culoare sau dacă pedala de frână este resimțită ca moale. De asemenea, este important să inspectați elementele de montare, cum ar fi arcurile, ghidajele și clemele, pentru a depista orice semne de deteriorare și să verificați sistemul de frânare antiblocare (ABS) pentru a preveni blocarea roților.
Vehiculele electrice și hibride necesită atenție specială din cauza cerințelor unice în ceea ce privește plăcuțele de frână, care rezultă din greutatea mai mare și mecanismele de frânare diferite. SKF furnizează plăcuțe cu indicele VE (vehicul electric) special concepute pentru vehiculele electrice, care rezolvă problemele legate de zgomot și uzură. Inspecțiile periodice ale frânelor, în mod ideal efectuate de două ori pe an cu ocazia schimbării anvelopelor sezoniere, sunt esențiale pentru menținerea performanțelor optime de frânare. Seturile de plăcuțe de frână oferite de SKF includ adesea accesoriile necesare, cum ar fi indicatoarele de uzură, șuruburile și plăcile de etrier, respectând specificațiile pentru OE.
În alegerea plăcuțelor de frână potrivite, consilierea și instalarea profesională sunt de importanță capitală și se iau în considerare factori precum stilul de condus, tipul vehiculului și condițiile de funcționare. Prin consultarea unui profesionist se asigură evaluarea și înlocuirea corespunzătoare a componentelor de frână, reducându-se riscul de probleme grave și de accidente asociate instalării necorespunzătoare sau unor plăcuțe de calitate slabă.
SKF se angajează să furnizeze plăcuțe de frână fiabile, de înaltă calitate, concepute pentru a spori siguranța și performanța. Aveți încredere în experiența companiei SKF cu privire la cerințele de frânare ale vehiculului dvs. și asigurați-vă că sunteți în siguranță pe șosea.