BYD și SKF; o călătorie mai ecologică, împreună, către o mobilitate durabilă

Știri2024-05-10


În lumea alertă a inovației auto, parteneriatele reprezintă forța motrice din spatele progreselor revoluționare. La SKF Automotive, suntem mândri să anunțăm cea mai recentă colaborare a noastră cu BYD, un parteneriat care redefinește peisajul tehnologiei vehiculelor electrice (EV) și ne propulsează către un viitor mai ecologic și mai durabil.

Colaborarea nostră cu BYD a fost marcată de etape importante, cea mai recentă fiind prestigiosul premiu pe care l-am primit de la BYD. Aici, în cadrul SKF, suntem onorați că am primit „优质供应商奖 2023 Premiul Furnizor de excelență” din partea BYD la începutul anului 2024. Această recunoaștere subliniază angajamentul nostru pentru excelență și dedicarea noastră în ceea ce privește depășirea limitelor inovației. Trebuie menționat faptul că nu este prima dată când suntem recunoscuți de BYD; am primit și Premiul Furnizor de Excelență în 2022, care a consolidat și mai mult parteneriatul nostru puternic.

优质供应商奖 2023 Premiul Furnizor de excelență


În calitate de principal furnizor la nivel mondial de rulmenți, etanșări și alte componente auto esențiale, am fost întodeauna în avangarda inovării. Dedicarea noastră pentru excelență și angajamentul în ceea ce privește depășirea limitelor posibilului ne-au adus reputația de partener de încredere al producătorilor din întreaga lume.

Acum, ducem angajamentul nostru față de inovație la un nou nivel alături de BYD, o forță dominantă în industria vehiculelor electrice din China. BYD, acronimul pentru „Build Your Dreams” (Construiește-ți visele), ne împărtășește viziunea pentru un viitor mai curat și mai durabil, fiind un lider în dezvoltarea vehiculelor electrice și a soluțiilor de energie regenerabilă.

Prin parteneriatul nostru cu BYD, SKF Automotive joacă un rol-cheie în revoluționarea modului în care înțelegem transportul. De la vehicule electrice la sisteme hibride, soluțiile noastre premium pun în mișcare mașinile de mâine și ne conduc către un viitor mai bun și mai strălucit. Parteneriatul puternic dintre SKF și BYD Auto este evidențiat de răspunsul rapid al SKF la cererile mari și ciclurile de proiect mai scurte ale BYD din cadrul lanțului valoric cuprinzător, consolidând angajamentul nostru față de inovație și eficiență.

Unul dintre domeniile-cheie în care SKF Automotive are un impact este cel al sistemelor de acționare electrică. În calitate de furnizor principal de rulmenți eDrive pentru BYD, contribuim la stimularea revoluției electrice prin furnizarea de componente de înaltă calitate necesare pentru alimentarea următoarei generații de vehicule electrice.

Însă parteneriatul nostru cu BYD merge mult mai departe de simpla furnizare de piese. Colaborăm îndeaproape cu BYD pentru a dezvolta soluții inovatoare, care depășesc limitele posibilului în lumea vehiculelor electrice. De la materiale avansate la noi tehnici de producție, ne depășim în mod constant limitele pentru a oferi produse care depășesc așteptările clienților noștri.

Colaborarea noastră cu BYD a dat deja rezultate impresionante. De la o cotă de piață de 25% în 2023 la o cotă impunătoare de 40% în 2024, prezența SKF Automotive pe piața vehiculelor electrice este mai puternică ca niciodată. Iar prin inițiative precum dezvoltarea procesului de carbonitrare a inelelor individuale și implementarea cuptoarelor cu flux continuu, deschidem calea către un succes și mai mare în anii următori.