SKF deține o poziție de lider în furnizarea de soluții robuste pentru industria aftermarket a autovehiculelor. După mai bine de un secol de experiență în domeniul rotației pentru echipamente originale (OE) și Aftermarket, completând deja bine-cunoscutele discuri de frână cu rulmenți, SKF introduce o gamă complet nouă de plăcuțe de frână, care respectă întotdeauna Regulamentul CEE nr. 90.
Aceste plăcuțe de frână noi au fost proiectate special pentru toate condițiile de drum. În comparație cu plăcuțele de frână standard de pe piață, produsele noastre au beneficiat de îmbunătățiri semnificative la nivelul materialelor utilizate. Cele mai multe conțin componente ceramice care asigură o producție mai mică de praf, durabilitate excelentă, precum și zgomot minim. Această reducere a zgomotului a fost dovedită în teste comparative efectuate de SKF cu alte produse de la diferiți producători, bazate pe procedura de testare a zgomotului SAE J2521. În toate rezultatele, plăcuțele SKF au depășit competiția.
Noul sistem integrat sporește siguranța și confortul șoferilor și al pasagerilor datorită noilor sale funcționalități, precum indicatorul electric de uzură, care avertizează șoferul atunci când plăcuțele sunt aproape consumate. În plus, plăcuțele de frână SKF au fost expuse la tratament la temperaturi ridicate pentru performanță de frânare rapidă. Acestea au un înveliș la suprafață, care îmbunătățește comportamentul de așezare între plăcuțele de frână și discuri de la prima oprire, permițându-i șoferului să simtă un control absolut asupra vehiculului. În același timp, ele pot reduce distanțele de frânare cu până la 20% și îi oferă șoferului siguranță absolută încă de la prima oprire.
Pentru a înlesni procesul de instalare, cele mai multe seturi de plăcuțe de frână SKF sunt furnizate cu toate accesoriile în cutie: indicator electric al uzurii, șuruburi și cleme de calibrare, care îndeplinesc specificațiile OE. Noile seturi de accesorii înlocuiesc setul vechi și mențin reducerea optimă a zgomotului în timpul utilizării. Toate aceste componente permit instalarea perfectă și reduc scârțâitul neașteptat, fiind în același timp ușor interschimbabile.