Twee- en driewielers

Minder wrijving, efficiëntie verhogen

Van fietsen en motoren tot scooters en trikes. Bij elk nieuw model wordt van je verwacht dat je de prestaties verhoogt, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu vermindert. Dit kan een lastige uitdaging zijn. Maar wel een die we graag samen met jou aangaan.

Driver, cycling and air jump on dirt track mvp

Twee- en driewielers

Er zijn veel manieren om de prestaties van twee- en driewielige voertuigen te verbeteren. Bij de meeste kunnen we je ondersteunen.   Met onze hulp kun je motorfietsen kleiner en lichter maken, zodat ze wendbaarder en krachtiger worden. Je kunt wrijving en trillingen verminderen om het rijcomfort en de brandstofefficiëntie te verhogen. En je kunt componenten van hoge kwaliteit en geavanceerde afdichtingsoplossingen gebruiken om de levensduur te verlengen. Het maakt niet uit of je een oplossing op maat wilt co-innoveren of een van onze bestaande producten wilt proberen. Met onze ervaring en expertise kun je een soepele rit verwachten.
Row of motorcycles parked on a street in front a motorcycle store_jpeg_fullresolution mvp

SKF Automotive MTRX

Een mountain bike staat voortdurend bloot aan vuil, modder en water. Met de meeste lagers betekent dit problemen. Met SKF Automotive MTRX lagers is het een ander verhaal. Dankzij de speciaal ontworpen contactafdichtingen hoef je je geen zorgen te maken; ga onbezorgd op pad.
skf-beerfelden-052_png_highpreview_800

Heb je een project in gedachten?

Weet je waar je naar zoekt? Vind de onderdelen die je nodig hebt in onze productcatalogus.