Racen

SKF Automotive voor Scuderia Ferrari

Al vanaf 1947 is SKF Automotive de technische partner van de Scuderia Ferrari HP, waarmee het de langste ononderbroken samenwerking in de geschiedenis van de Formule 1 is.
Ferrari 2024

Al decennialang draagt SKF bij aan de technische ontwikkeling van de Formule 1-auto’s van Scuderia Ferrari HP – goed voor 74 wereldkampioenschappen, meer dan 1000 Grands Prix en 16 constructeurstitels.
De huidige HP-auto van de Scuderia Ferrari is uitgerust met ongeveer 300 volledig op maat gemaakte SKF oplossingen voor lagers en conditiebewaking.

SKF Automotive en Scuderia Ferrari - een race die verder gaat dan snelheid

SKF Automotive draagt al 77 jaar bij aan de technische ontwikkeling van de Formule 1-auto's van Scuderia Ferrari:*. Daarmee is dit het langste ononderbroken partnerschap in de geschiedenis van de Formule 1. Nu dragen we ook ons steentje bij om Scuderia Ferrari HP te helpen hun ambitieuze netto nul doelstellingen te behalen. *Veel van de technische details in de samenwerking tussen SKF Automotive en Scuderia Ferrari HP zijn vertrouwelijk. Als je meer informatie wilt over een van de technische oplossingen, neem dan contact met ons op.

Kleine stappen die leiden tot grote, blijvende verandering.

Net als op het circuit is snelheid ook cruciaal in de technische race. En we weten hoe belangrijk snelle ontwerpaanpassingen en productieveranderingen zijn.

Als je met ons samenwerkt, krijg je via ons toegang tot de nieuwste innovaties, zoals sensorenlagers, 3D-geprinte onderdelen, geavanceerde coatings en nieuwe, lichtere en duurzamere materialen. En wanneer je nieuwe ontwerpen en ideeën wilt testen, kunnen we op eenvoudige wijze nauwkeurige simulaties uitvoeren of gewoon prototypes ontwikkelen.
Wij winnen als jullie winnen. Daarom streven we er altijd naar om de ondersteuning te bieden die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Van R&D tot productie en implementatie.

Heb je een project in gedachten?

Neem contact met ons op en een van onze specialisten zal je bellen of mailen om je wensen te bespreken.
SKF_COC_220119_0014 mvp