Racen

Innovatie stimuleren met de besten

Het is moeilijk om een betere testomgeving te vinden dan racen op topniveau. Bij SKF Automotive werken we al heel lang samen met enkele van de bekendste namen in de racewereld. Samen proberen we voortdurend een voorsprong te nemen door te innoveren.

Toyota Racing II

Racen

Hoge snelheden en temperaturen. Weinig smering. Overmatige trillingen en zware versnellingen. Dit zijn slechts enkele van de extreme uitdagingen waar racevoertuigen mee te maken krijgen. Door langdurige partnerships met toonaangevende spelers in de racewereld zijn we bij SKF Automotive experts geworden in het omgaan met deze uitdagingen.
Kart crossing the finish line

Net als op het circuit is snelheid ook cruciaal in de technische race. En we weten hoe belangrijk snelle ontwerpaanpassingen en productieveranderingen zijn. Als je met ons in zee gaat, geven we je toegang tot de nieuwste innovaties, met technologieën zoals AI, digitalisering, additive manufacturing en geavanceerde materialen, waaronder bio- en fossielvrije oplossingen. Met onze hulp kunt je je prestaties optimaliseren, afval minimaliseren en uw ecologische voetafdruk verbeteren. En wanneer je nieuwe ontwerpen en ideeën wilt testen, kunnen we snel complexe en nauwkeurige simulaties uitvoeren en prototypes ontwikkelen om te testen.

Wij winnen als jullie winnen. Daarom streven we er altijd naar om de ondersteuning te bieden die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Van R&D tot productie en implementatie.

Samenwerking met Scuderia Ferrari HP

Scuderia Ferrari HP strijdt elk jaar om het prestigieuze Formula 1 World Championship. Voor de allerbeste prestaties, gewichts- en wrijvingsbeperking en een betere efficiëntie moeten ze kunnen rekenen op betrouwbare engineeringpartners.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

Heb je een project in gedachten?

Neem contact met ons op en een van onze specialisten zal je bellen of mailen om je wensen te bespreken.
SKF_COC_220119_0014 mvp