De voorkeur van de rijder voor zware omstandigheden

Wielset HD voor motorfietsen

Wiellagers van motorfietsen moeten zware verontreiniging aan kunnen bij off-road-toepassingen, waaronder regelmatig en hard schoonspuiten van de motorfiets, waardoor de levensduur van de lagers wordt verkort. Wanneer onze conventionele Wiellager- en Afdichtingsset niet de oplossing is voor te zware gebruiksomstandigheden, monteer dan een Wielset voor zwaar gebruik op uw motorfiets, de ultieme wielnaafoplossing met minder wrijving, langere onderhoudsintervallen en een langere levensduur van de lagers onder zware omstandigheden.
VKWB HD fond blanc (Wheel kit HD)

Promo video

Geniet van je rit met de unieke SKF heavy-duty Wielset

Kenmerken en prestaties

Ongeëvenaarde bescherming tegen verontreiniging: in combinatie met onze lagers bieden de HD-afdichtingen een betrouwbare bescherming tegen verontreiniging in de zwaarste omstandigheden.

Ultieme duurzaamheid tijdens schoonspuiten: dankzij het unieke ontwerp verbetert de heavy-duty afdichting de bescherming van het lager tijdens het schoonspuiten van de motorfiets onder hoge druk.

Minder wrijving: het gepatenteerde SKF afdichtingsontwerp biedt minder wrijving dan alle andere standaardafdichtingen, zonder dat dit ten koste gaat van de afdichtingsbescherming onder gebruiksomstandigheden.

Full-serviceset voor duurzaamheid: naast speciaal geselecteerde lagers en speciaal ontworpen afdichtingen zorgen de harde geanodiseerde afstandsstukken ervoor dat de afdichting in de loop van de tijd goed blijft functioneren.

Video's

Waarom de Wielset HD het verschil maakt

Documentatie