Afdichtingskopeenheid 2.0

De Afdichtingskopeenheid 2.0 is een geavanceerd afdichtingssysteem voor hoogwaardige schokdempers en biedt een grotere duurzaamheid en een betere afdichtingsefficiëntie dankzij een nieuwe NBR-samenstelling, kunststof steunring en een verbeterd ontwerp van statische afdichting, allemaal gecombineerd in een compacte oplossing.​
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Kenmerken en prestaties

Geïntegreerd eendelig ontwerp: combineert meerdere componenten in één eenheid, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en de montagetijd wordt verkort.​

Geavanceerde afdichtingsgeometrie en NBR compound​: ontworpen voor betrouwbare prestaties bij extreme temperaturen van -40 °C tot +140 °C, voor een consistente afdichting en verwerken van schokken.

Verbeterde buitenste afdichtingsgeometrie: de opnieuw ontworpen statische buitendiameter afdichting maakt montage en verwijdering eenvoudiger, waardoor het onderhoudsgemak en de prestaties worden verbeterd.

Productafbeeldingen