Ontwikkeld voor superieure afdichting met lagere wrijving

Vorkafdichtingssets voor motorfietsen

Vorkafdichtingen vormen een essentieel beschermend onderdeel van het totale voorwielophangingssysteem, met een cruciale impact op rijcomfort en probleemloze werking onder de zwaarste omstandigheden.​ SKF vorkafdichtingssets voor motorfietsen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende varianten om elke rijder de beste oplossing te bieden die past bij zijn behoeften
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Promo video

Vorkafdichtingssets voor motorfietsen

Ontwikkeld voor de meest veeleisende rijders en omstandigheden

Vorkafdichtingssets

Vorkafdichtingskit groen of zwart

SKF vorkafdichtingssets voor motorfietsen bestaan uit een oliekeerring en een stofschraper van een zelfsmerende compound en een specifiek ontwerp dat is ontwikkeld voor superieure afdichtingsprestaties en een betere bescherming tegen water en verontreiniging.​

Ze zijn beschikbaar voor een groot aantal premium toepassingen in groen, de SKF kenmerkende afdichtingskleur, of zwart.​​

Vorkafdichtingsset heavy-duty


De heavy-duty vorkafdichtingsset is een evolutie van de groene afdichtingsset, met een verbeterde versie van de stofschraper in een dubbellip ontwerp, waardoor een extra labyrint ontstaat om verontreiniging tegen te houden voordat het de oliekeerring bereikt. De veer van de stofschraper is ook geoptimaliseerd met open windingen zodat modder niet vast blijft zitten en het reinigen gemakkelijker gaat.​

Vorkafdichtingsset Dual compound

Dit unieke ontwerp bestaat uit twee speciale rubbercompounds en opnieuw ontworpen geometrie voor zowel de schraperlip als de afdichtlip. De gegoten combinatie van de compounds, samen met verbeterde eigenschappen van de afdichtlip biedt een betere volgbaarheid op de as. Daarnaast is er een nieuw metalen inzetstuk en een open gewikkelde veer op de lip van de vuilschraper, die effectief het binnendringen van verontreinigingen tegengaat.