Vorkbussets voor motorfietsen

Naast minder onderhoud en lage wrijvingseigenschappen onder zijdelingse belasting, zijn de SKF bussen ontwikkeld voor optimale combinatie met de SKF afdichtingen. SKF vorkbussen combineren de sterkte van staal met een zelfsmerende glijlaag op PTFE-basis, voor soepele prestaties met weinig wrijving. Een bronzen tussenlaag verbetert de warmteafvoer en hechting tussen lagen. De koperen stalen steun beschermt tegen corrosie. In een korte inloopperiode wordt een dunne PTFE-laag overgebracht op het contraoppervlak, waardoor optimale wrijvings- en slijtvaste eigenschappen worden verkregen.
Fork bushings packaging

Vorkbus

SKF voor bussen ontwikkeld voor prestaties

Kenmerken en prestaties

Uitstekende wrijvingseigenschappen: de glijlaag op basis van PTFE zorgt voor een soepele beweging met minimale weerstand, waardoor het reactiegedrag van de vering en het rijcomfort worden verbeterd.

Gemarkeerde afmetingen​: duidelijke en nauwkeurige markeringen op de bussen vergemakkelijken eenvoudige identificatie en installatie, wat leidt tot hogere efficiëntie van de montage.

Hoog draagvermogen: dankzij de robuuste stalen achterkant zijn de bussen bestand tegen zware belastingen en stoten, wat ze ideaal maakt voor veeleisende rijomstandigheden.

Thermische stabiliteit over een breed temperatuurbereik: ontworpen om betrouwbaar te presteren bij zowel hoge als lage temperaturen, voor consistente prestaties in verschillende omgevingen.​

Minimale bedrijfsspeling​: nauwe toleranties verminderen speling en trillingen, wat bijdraagt aan een stabielere en beter gecontroleerde rit.