Dual-compound vorkafdichtingsset voor mountainbikes

MTB vorkafdichtingen vormen een essentieel beschermend onderdeel van het totale voorwielophangingssysteem, met een cruciale impact op rijcomfort en probleemloze werking onder de zwaarste omstandigheden.   Deze compleet opnieuw ontworpen vorkafdichting is een aanvulling op de serie vorkafdichtingen van SKF die reeds ruim 10 jaar op de markt verkrijgbaar zijn. Het heeft een nieuw ontwikkelde rubber compound en een nieuw ontwerp voor zowel de schraperlip als de afdichtingslip.   De verschillende compounds worden in één stap samen gegoten en samen met de verbeterde eigenschappen van de afdichtingslip biedt dit een betere volgbaarheid op de as. Daarnaast is er een nieuw metalen inzetstuk en een open gewikkelde veer op de lip van de vuilschraper, die effectief het binnendringen van verontreinigingen tegengaat.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Promo video

Dual-compound vorkafdichtingsset voor mountainbikes

Kenmerken en prestaties

Grotere afdichtingscapaciteit: de unieke rubberverbindingen en nieuwe geometrie van de afdichtlip zorgen voor een betrouwbare bescherming van de vork.

Verbeterde uitsluiting van verontreiniging: de open gewikkelde veer op het ontwerp van de vuilschraper voorkomt effectief het binnendringen van verontreinigingen.

Minimale wrijving voor verbeterde voertuigcontrole: de samengegoten compounds die horen bij het geoptimaliseerde ontwerp en de eigenschappen van de afdichtingslip zijn ontworpen voor optimale wrijving zonder dat dit ten koste gaat van de afdichting.

​SKF Dual compound vorkafdichtingssets worden geleverd in een op maat gemaakte kleurstijl en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor hoogwaardige MTB-vorken.

Dialed

adj. Wanneer je set-up perfect is, kun je jouw hoogste niveau bereiken