Eenvoudigere reparaties en beschermde componenten voor een nauwkeurig en professioneel resultaat

Wieleindgereedschappen

De demontage van een HUB 2.1 (compact lager), maar nog belangrijker de montage van het wiellager op een voertuig moet zorgvuldig gebeuren. SKF heeft specifieke gereedschappen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de druk die het lager in de fusee drukt, op het juiste gedeelte (de buitenring) wordt aangebracht zodat gevoelige componenten niet worden beschadigd.
SKF Wheel tool

Kenmerken en voordelen

HUB 2.1 montagegereedschap (VKN 600)

  • Wiellagergereedschap voor eenvoudige en snelle montage van HUB 2.1 (compacte) lagers van alle maten.
  • De ABS-sensor noch de fusee moet gedemonteerd worden.
  • De druk komt op het juiste gedeelte (de buitenring) en voorkomt zo beschadiging van gevoelige onderdelen.

HUB 2.1 demontagegereedschap (VKN 601)

  • Wiellagergereedschap voor eenvoudige en snelle demontage van HUB 2.1 lagers van alle maten.
  • Toekomstige uitbreidingen zullen het gereedschap ook geschikt maken voor een aantal HUB 2 en HUB 3 lagers met drie en vier bouten.

Hydraulische cilinder (VKN 602-1)

  • Uitbreiding van bovenstaande wiellagergereedschapssets.
  • Lichtgewicht hydraulische cilinder van 3 kg voor nog gemakkelijker monteren en demonteren (druk- en trekcapaciteit van 18 ton).