Grotere stabiliteit voor tandwielkasten met hoge vermogensdichtheid

Transmissielager

De exacte positie en juiste speling van het transmissielager of versnellingsbakhouder zorgen voor een nauwkeurige uitlijning en rigide ondersteuning van de versnellingsbakassen. Deze precisie draagt bij tot weinig lawaai, trillingen en vermogensverlies tijdens werking.
SKF transmission bearing car

Kenmerken en prestaties

  • De sets bevatten een lagersteun van plaatstaal met twee naast elkaar liggende groefkogellagers.
  • Uniek OE-ontwerp: beschikbaar voor de VAG-groep voor manuele 5/6-versnellingsbakken.
  • Snelle installatie: pers de unit meteen in de versnellingsbak.
  • Lagers zijn vooraf ingesteld, gesmeerd en afgedicht: zorgt ervoor dat de speling blijft en er geen verontreiniging kan binnendringen tijdens de installatie.
  • Robuuste plaatstalen houder: zorgt dat de tandwielen nauwkeurig op hun posities blijven en verbetert het aangrijpen van de tandwielen voor minder geluid en wrijving.
  • De vorm van het huis wordt niet beïnvloed door thermische veranderingen: gegarandeerde stijfheid en lagerprestaties.