Topmount- en Beschermingssets

SKF loopt voorop in innovatie en ontwerpt en produceert ophangingslagers voor toonaangevende OEM-autofabrikanten over de hele wereld. Als wereldwijde marktleider op dit gebied biedt SKF een uitgebreid assortiment Topmount- en Beschermingssets voor wielophangingen met hoogwaardige onderdelen die het rijgedrag van het voertuig verbeteren en zorgen voor een soepele, stabiele en veilige rijervaring. Onze strenge testfaciliteiten over de hele wereld garanderen dat alle SKF producten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatienormen. Bovendien is technische ondersteuning direct beschikbaar, met montage-instructies en technische bulletins die voor uw jouw gemak toegankelijk zijn via QR-codes op het etiket op de verpakking.
Top mount HC image

Veerpootlagerset

Het tegelijkertijd vervangen van het lager en de bovenste bevestigingsset aan beide zijden is van essentieel belang voor maximaal comfort, stabiliteit en veiligheid. Deze hoog performante componenten zorgen voor het soepel draaien van de veerpoot met een effectieve belastingcapaciteit en schokabsorptie.

Kenmerken en prestaties

  • Veerpootlagers van hoogwaardig rubber met metalen inzetstukken: zorgen voor 25% minder trillingen en 20% minder stuurinspanning.
  • Compact en lichtgewicht ontwerp: vergemakkelijkt installatie en vermindert wrijving en lawaai voor een comfortabelere rit.
  • Nieuwste afdichtingsontwerp voor hoge prestaties:  opgebouwd uit meerdere elastomeer afdichtingslippen en afbuigplaten voorkomen het indringen van verontreiniging en zorgen voor langere levensduur van het lager.

SKF aanbod

  • SKF sets bevatten een ophangingslager, topmount, rubberblok* en bevestigingsmoeren en -bouten waar nodig.
  • Leverbaar als voorgemonteerde eenheden of afzonderlijke componenten.
  • SKF raadt aan om de topmount en het lager altijd tegelijkertijd te vervangen om ongelijkmatige slijtage en herhaalde reparaties te voorkomen.
  • Het assortiment omvat onderdelen voor zowel de voor- als achteras van de belangrijkste Europese en Aziatische automodellen die vandaag de dag op onze wegen rijden.

*waar van toepassing

Ophangingslagerset

Voor comfort, stabiliteit en veiligheid

Ophangingslagers doen dienst als bovenste draaipunten van het stuursysteem om soepele draaibewegingen van de wielen, comfortabel remmen en veilig rijden te garanderen.

Kenmerken en prestaties

  • Compact en lichtgewicht ontwerp: vergemakkelijkt installatie en vermindert wrijving en lawaai voor een comfortabelere rit.
  • Gehard staal met hoog chroomgehalte: verzekert een hogere stijfheid en stabiliteit voor een langere levensduur.
  • Speciaal ontworpen hoekcontactloopbanen voor robuuste MacPherson-lagers: verbetert stijfheid waardoor er een 40% hogere radiale belastingcapaciteit van de veer is voor meer stabiliteit en minder lawaai.
  • Boven- en onderringen van versterkte kunststof en glasvezel: zorgen voor extra stevigheid, eenvoudige montage en een laag gewicht.
  • Gesmeerd en afgedicht voor de hele levensduur: smeervet voor hoge prestaties dat bestand is tegen vocht, trillingen en zeer lage temperaturen (-40°C).
  • Nieuwste afdichtingsontwerp voor hoge prestaties: meerdere elastomeer afdichtingslippen en afbuigplaten voorkomen het indringen van verontreiniging en zorgen voor langere levensduur van het lager onder zware omstandigheden.
  • Geïntegreerd robuust metaal/versterkt kunststof veersteunpunt: geleidt en ondersteunt de radiale en axiale veerbelasting voor meer stijfheid en minder lawaai.

*Volgens OE-specificaties

SKF aanbod

  • OE-kwaliteitslagers met specifieke kenmerken voor verschillende voertuig prestatieparameters.
  • Sets zijn beschikbaar in een enkele of duoverpakking inclusief rubberblokken*.
  • SKF robuuste Macpherson ophangingslagers bieden een hogere stijfheid, een soepelere rit en verbeterde sterkte voor de zwaarste omstandigheden.
  • De lagers zijn in de SKF testruimtes getest waar de prestaties onder zware condities en extreme temperaturen op de proef worden gesteld. 

*waar van toepassing

Beschermingsset

De complete reparatieoplossing voor de bovenste ophanging

De SKF ophangingsreparatiesets bevatten alle benodigde onderdelen voor de topmount, het ophangingslager, alsook de veeraanslag en de stofkap.

Kenmerken en prestaties

  • Voor een snelle en nauwkeurige reparatie.
  • Gamma dekt automodellen waarbij de bovenste ophangingscomponenten nauw verbonden zijn.