Van beschadigd naar hersteld in minder dan 5 minuten

SKF Speedi-sleeve asreparatieset

De SKF Speedi-sleeve asreparatiesets bestaan uit een dunne roestvaststalen bus en installatiegereedschap, waardoor het kostbare en tijdrovende opnieuw slijpen van de as niet langer nodig is.
Speedi-Sleeve-99250

Kenmerken en prestaties

  • Zorgt voor een ideaal buitenafdichtingsoppervlak
  • Kan worden aangebracht zonder de as te verwijderen
  • Geen wijziging van de afmeting van de afdichting nodig
  • Gemaakt van AISI 304 roestvast staal
  • Geschikt voor asdiameters van 12 mm tot 200 mm (0,5 inch tot 8 inch)