Eenvoudigere reparaties en beschermde componenten voor distributie- en hulpaandrijfsystemen

Powertraingereedschappen

De motoren van vandaag vereisen het gebruik van speciale gereedschappen zodat na de reparatie het motorvermogen, brandstofverbruik en levensduur onveranderd blijven. Als hulp voor monteurs heeft SKF een serie gereedschappen ontwikkeld voor het hulpaandrijvingssysteem en distributiesysteem om de reparaties eenvoudiger en minder tijdrovend te maken. De gereedschappen dekken de meeste autotoepassingen in Europa.
SKF engine timing tool

Kenmerken en voordelen

Distributiegereedschappen (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 motordistributiegereedschappen om de synchronisatie tussen nokkenas en krukas te behouden en reparaties aan het distributiesysteem uit te voeren.
  • Elke gereedschapsset is voorzien van een QR-code waarmee montage-instructies met stapsgewijze richtlijnen kunnen worden gedownload.

Gereedschap voor dynamovrijloopwiel (VKN 350 en 351)

  • FAPU-gereedschap voor correcte demontage en montage zonder omliggende onderdelen te beschadigen.
  • Slechts twee sets nodig voor de vervanging van om het even welke FAPU op de Europese markt.

Montagegereedschap voor rekbare riem (VKN 300)

  • Hulpaandrijfsysteemgereedschap om poelie en riem te vergrendelen voor een eenvoudige en snelle montage van de rekbare riem