Personenauto's

SKF Zuurstofsensoren

Krachtigere motoren voor maximale prestaties.
Oxygen sensor

Kenmerken en voordelen

  • Nauwkeurig ontworpen en gemaakt: Onze zuurstofsensoren voor auto's zijn met precisie ontworpen voor nauwkeurige metingen, waardoor het brandstofverbruik van uw voertuig wordt geoptimaliseerd.
  • Betrouwbare prestaties: Vertrouw op onze sensoren voor consistente en betrouwbare resultaten, zodat uw voertuig soepel rijdt.
  • Naleving van emissienormen: Blijf milieuvriendelijk met sensoren die voldoen aan strenge emissienormen.
  • Deskundige ondersteuning: Profiteer van de ondersteuning van het SKF team.

Waarom


Ze bepalen in real-time de juiste lucht-brandstofverhouding van een verbrandingsmotor, waarbij de juiste balans tussen lucht en brandstof wordt gehandhaafd voor optimale emissies. Het uitlaatsysteem is afhankelijk van de zuurstofsensor, omdat onjuiste verbranding de onderdelen ervan zal beschadigen.

Symptomen van een defecte zuurstofsensor

  • Het motorwaarschuwingslampje brandt op het dashboard.
  • Auto schokt bij het starten
  • Ongewoon hoog brandstofverbruik
  • Laag motorvermogen bij accelereren
  • Verhoogde uitstoot van giftige gassen

Redenen waarom een storing kan optreden

  • Interne en externe kortsluitingen
  • Gebrek aan aarding/spanning
  • Oververhitting
  • Afzettingen/verontreiniging
  • Mechanische schade
  • Gebruik van loodhoudende brandstof/additieven

Waarom vervanging ervan belangrijk is

Een defecte zuurstofsensor kan niet worden gerepareerd. Deze moet worden vervangen en als deze niet wordt vervangen, leidt dit tot:

  • Hoger brandstofverbruik
  • Hogere emissies en schade aan andere componenten (bijv. oververhitting van de katalysator)
  • Het wordt aanbevolen de zuurstofsensoren (ook wel lambdasondes geheten) in paren te vervangen, zowel upstream als downstream, voor voorste en achterste zuurstofsensoren

Om een betrouwbare verbinding te garanderen, biedt SKF voertuigspecifieke direct passende sensoren om de installatie te vergemakkelijken.